イージースクエア

ガゾリンスタンド 病院 ホテル 駅

eZ Square

オートローディング式のリーダライターを使ったクレジットIC化ソリューション
EMVレベル2認定・DUKPT暗号化を実現

病院・駐車場、ガソリンスタンド等の券売機や自動精算機も割賦販売法の改正に伴い、クレジットIC化対応が必要となります。

鉄道向け自動券売機やホテル自動精算機で培ったオムロンのクレジットIC化ノウハウを結集し、オートローディング式磁気/ICリーダーライターを使ってクレジットIC化を実現したのが「eZ Square」です。

これ1台を使えばEMVレベル2認定とPAN情報非保持化
の為のDUKPT暗号化が可能となります。

  • 自走式RWでセキュアなIC化

    ・自走式RWを使ってIC化が可能

    ・ケージングされた製品としての提供(セキュアに組込み/切り分けが明確化)

  • 設計期間の短縮に貢献

    ・上位機器組込み用のOCXも合わせて提供

    ・本商品の準備開発でOTAC接続を設計対応予定です

    自動機アプリケーション→OCXミドルウェア ・標準OPOS準拠で開発しやすい・IC化機器の標準的コマンドを装備
  • 面倒な運用設計が不要

    ・弊社工場出荷時にキーインジェクションするので、リモートインジェクションの仕組み構築は不要

    BDK IPEK KSN Feture Key
  • コンパクトで実績あるPINPAD(オプション)

    ・弊社製鉄道向け券売機で設計したPCI-PTS(EPP)認定済みのPINPADです

    小さい!鉄道での実績で安心!

外形寸法図(mm)

●イージースクエア●PINPAD(オプション)※寸法は変更される可能性があります

システム構成図

上位機器(自動機)内 センタ通信モジュール 決済センタ イージースクエア用 OCX USB eZ Square RS-232C 自走式 RW RS-232C PINPAD

概要

イージースクエア

仕様 内容
外形寸法 93(W)×63.2(D)×25(H)mm
質量 約80g
下位I/F RS-232C×2(自走式RW/PINPAD)
上位I/F USB2.0×1(自動機を想定)
電源 USBバスパワー供給
上位機器OS Windows10
動作温湿度 -10~50℃ 20~85%結露なきこと
暗号化対応 DUKPT
準拠規定 EMV Level2
接続ケーブル ※お客様にてご準備下さい。
接続クレジットセンタ OTAC 他

PINPAD

仕様 内容
外形寸法 86.1(W)×64.4(D)×19.4(H)mm
質量 約82g
接続I/F RS-232C
電源 イージースクエアより供給
動作温湿度 0~50℃ 20~85%結露なきこと
準拠規定 PCI-PTS(EPP)