Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. スキャナ>
  6. HSB6000

HSB6000

フルカラーフラットベットスキャナ HSB6000製品写真

メーカー希望小売価格:¥27,800 (税抜価格)


特長

■光学解像度600dpi、入力階調36bitの鮮明画像
  光学解像度600dpi(ソフトウェア補間解像度最大9600dpi)の高解像度を実現。また、RGB各色12bitにより繊細な陰影まで再現することも可能です。

■原稿エリア自動認識機能

  読み取り原稿の領域をスキャナが自動的に認識できます。必要なエリアだけをすばやく読み込むことができます。

■Presto!PageManagerなど豊富なソフトウェアを標準添付
  画像編集ソフトや日本語OCRソフト、画像ファイリングソフトなどすぐに役立つソフトウェアを標準添付しています。

世界標準規格「TWAIN」対応

「TWAIN」対応ソフトだからドライバを起動し、簡単に画像を読むことができます。


マルチフレームスキャニング機能

一枚の原稿の中でスキャンしたい場所を複数指定し、一回の操作で読み取ることができます。異なる解像度やモードを指定することも可能です。


仕様

項目 仕様
センサー カラーCCD
読み取り幅 216×297mm(A4サイズ)
読み取り速度
カラーモード:8.4ms/line、グレーモード:3.6ms/line、白黒単純二値:2.8ms/line
A4、フルカラー、600dpiで読み取り時約100秒(データ転送時は除く)
<測定環境>パソコン:CPU Pentium Celeron 336MHz メモリ:64MB
光学解像度 600dpi×1200dpi(ソフトウェア補間により9600dpi×9600dpi)
階調 RGB各色12bit入力/8bit出力
使用環境 3~35℃(35~80%RH)
外形寸法 294×442×95mm(突起部除く)
本体重量 3.0Kg
インタフェース USB
電源(ACアダプタ) AC100V 50/60Hz 消費電力12W


動作環境

対応パソコン

PC-98NX、DOS/V機(IBM PC/AT互換機)
(NEC PC-9800、9821シリーズでは動作しません)
対応OS 日本語版Windows 98(NEC PC-9800対応版Windows 98では動作しません)
CPU Intel Pentium以上
メモリ 16MB以上(推奨32MB)
ハードディスク容量 ドライバソフトおよびすべて全アプリケーションソフト(体験版を除く)のインストールに必要なハードディスク容量 160MB以上(iPHOTO Expressを標準インストールした場合)
※ハードディスク容量は別途、読み取る画像データのための容量が必要です。


付属品 USBポート接続用ケーブル、ACアダプタ、ユーザーズマニュアル、保証書、アプリケーションソフト・ドライバソフト(CD-ROM)、ご愛用者はがき

添付ソフト Presto!PageManagerVer.4.0J(画像ファイリングソフト)、Presto!MaxReaderVer.2.63J(日本語OCRソフト)、iPHOTO Express Ver.1.1for Windows 98(フォトレタッチソフト)、まいと~くFAX V.3Lite(FAXソフト)、ホームページビルダー2000体験版(ホームページ制作ソフト)、e.Contact体験版(OCR機能付名刺管理ソフト)
※まいと~くFAX V.3Liteのサポートは以下になります。
株式会社インターコム「まいと~く」サポート係 電話番号03-3842-6017(サポート専用)

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。