Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 無線LANブロードバンドルータ LT54CWAG

無線LANブロードバンドルータ LT54CWAG

無線LANブロードバンドルータ LT54CWAG製品写真

¥11,000 (税抜価格)


特長

充実のセキュリティで安全無線通信

・WPA
・IEEE802.1x
・WEP64/128/152bit

SuperA/Gモード対応で無線の高スループットを実現
無線LANの設定が簡単にできる専用ユーティリティつき
ノートPCに最適なパワーセーフモード
電波出力調整機能
無線パケットのプリアンブル設定
インフラストラクチャモード/アドホックモードに対応


仕様

商品名 無線LANカード(カード単体モデル)
形式 LT54CWAG
メーカー希望小売価格 ¥11,000(税抜価格)
JANコード 4536854996146
端末インタフェース Cardbus TYPE II
対応OS Windows XP / 2000 / Me / 98SE
準拠規格 IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g
伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重方式)
DS-SS(直接拡散スペクトラム拡散方式)
データ転送速度 IEEE802.11a/g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps
IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps
周波数帯域 2.4GHz band:2.412-2.472GHz
5.2GHz band:5.170-5.230GHz
伝送距離
(見通し時の最大距離)
IEEE802.11a:屋内 100m/屋外 使用不可
IEEE802.11b/g:屋内 100m/屋外 300m(環境条件により異なります)
一般仕様 外形寸法(W×D×Hmm) 54×115×9
本体質量 約41g
環境条件 温度 0~40℃
湿度 25~85%(結露なきこと)
電源 入力 DC3.3V
消費電力 最大1.9W
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合
保証期間 1年

※電波法によりIEEE802.11aは屋外では使用禁止です。
※本製品と同時に電子レンジを使用すると、通信に影響が出ることがあります。(IEEE802.11b/g仕様時)



対応状況

Windows Server 2003/XP/Me/98SE/2000

外形寸法図(単位:mm)

無線LANブロードバンドルータ LT54CWAG外形寸法図

接続図(単位:mm)

無線LANブロードバンドルータ LT54CWAG接続図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。