Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. カードモデム ME5614C/L

カードモデム ME5614C/L

カードモデム ME5614C/L製品写真

メーカー希望小売価格:¥18,800 (税抜価格)


特長

■56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90とK56flexTMのダブルサポート
プロバイダの通信方式に合わせて自動的に接続します。

■PCカード部分と接続するケーブルは、ケーブルが抜けにくいロック式を採用。


■大容量フラッシュROM(2MB)を搭載していますので、ソフトウェアのアップグレード

が必要なときも安心です。

■3.3V低消費電力


仕様

●NCU仕様
項目
機器仕様
適用回線 電話回線
制御形式 AA
ダイヤル形式 ダイヤルパルス方式、プッシュトーン方式に対応
制御コマンド ATコマンド
FAXクラス1コマンド(EIA-578)
FAXクラス2コマンド

●FAX仕様
項目
機器仕様
伝送制御手順 G3
通信速度 300/2400/4800/7200/9600/12000/14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●データ仕様
項目
機器仕様
通信方式 全二重
通信速度 300~56000bps
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/V.34/V.90/K56flexTM 
BELL 212A/103
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠

●一般仕様
項目
機器仕様
消費電力 3.3V駆動時:最大0.6VA、5V駆動時:最大0.9VA
寸法(カード寸法) TYPEII準拠 約幅54×奥行85.6×厚5mm
重量 約40g以下
環境条件温度 温度:0~50℃、湿度:25~85%


付属品 専用モジュラケーブル、モジュラケーブル延長コネクタ、ユーザーズマニュアル、保証書、ユーザ登録ハガキ、ドライバソフト(FD)

添付ソフト Windows用: Windows 98/95/NT4.0用オムロンモデムドライバソフト、cc:Mail Mobile用ドライバソフト、Netware Connect用ドライバソフト、Lotus Notes用ドライバソフト
Macintosh用:AppleRemoteAccess用CCLファイル


対応OS

対応OS:WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0/MacOS7.6~9.0
      WinCE2.0/1.0

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。