Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. アナログモデム ME5614E2

アナログモデム ME5614E2

アナログモデム ME5614E2製品写真

¥23,619(税抜価格)


特長

安定した動作のRS-232Cインタフェース搭載の外付けタイプ
56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応し、プロバイダの通信方式に合わせて自動的に接続します。
ACアダプタタイプのME5614D2と、省スペースな電源内蔵タイプのME5614E2が選べます。


仕様

商品名 アナログモデム
形式 ME5614E2
メーカー希望小売価格 ¥23,619(税抜価格)
JANコード 4536854998485

●NCU部仕様

通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド準拠、FAXクラス1コマンド(EIA-578)

●データ仕様

DTEインタフェース RS-232C D-sub 25pin
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
モデム端末間速度 300~115200bps
通信速度 300~56000bps(受信)
300~33600bps(送信)
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、BELL 103/212A
動作モード ORG/ANS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠

●FAX仕様

伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●一般仕様

電源 AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力 最大8VA
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%
外形寸法
(W x D x Hmm)
130×175×33
本体質量 約500g
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合
保証期間 1年

付属品 製品本体:1台、モジュラケーブル、RS-232Cケーブル、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書

●ATコマンド/ピンアサイン

ATコマンド ATコマンド
ピンアサイン ピンアサイン


対応OS

対応OS:Windows Server 2003(※)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、Mac OS 8.1~9.2.2
(※)Windows Server 2003へドライバをインストールするときは、取扱説明書のWindows2000のインストール手順を参照してください。一部画面表示は異なりますが、手順は同じになります。


動作確認OS: Windows Vista
基本的な動作確認のみ(保証対象外)

【Windows Vistaでシリアルポートが無いパソコンをお使いの方へ】
以下の変換ケーブルを使用してME5614D2およびME5614E2の動作確認を行いました。
<Windows Vista動作確認済みUSB-シリアル変換ケーブル情報>
BUFFALO社製 USB-シリアル変換ケーブル 型式:BHC-US01/GP
基本的な動作確認済み(保証対象外)


対応OSについて: 表記以外のOSについては動作保証および動作確認を実施しておりません。

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。