Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. PCIモデムボード ME5614U2

PCIモデムボード ME5614U2

PCIモデムボード ME5614U2製品写真

¥12,858(税抜価格)


特長

バスパワー給電で電源不要!気軽に使えるUSB接続タイプ
縦置も横置も可能な設置場所を選ばないケースデザイン
VCCI CLASS B 準拠の安心設計
56Kbpsの国際標準規格ITU-T V.90に対応し、プロバイダの通信方式に合わせて自動的に接続します。
リモートコントロール/アクセス用、ネットワークの冗長構成(回線バックアップ)や、FAXサーバ用モデムとしてもご利用いただけます。


仕様

商品名 アナログモデム
形式 ME5614U2
メーカー希望小売価格 ¥12,858(税抜価格)
JANコード 4536854998492

●NCU部仕様

通信回線数 1回線
適用回線 電話回線
NCU形式 AA(自動発着信)
ダイヤル形式 ダイヤルパルス式、プッシュトーン式
NCU制御コマンド ATコマンド準拠、FAXクラス1コマンド(EIA-578)

●データ仕様

DTEインタフェース USB1.1
通信方式 全二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
モデム端末間速度 300~115200bps
通信速度 300~56000bps(受信)
300~33600bps(送信)
通信規格 ITU-T V.21/22/22bis/32/32bis/34/90、BELL 103/212A
動作モード ORG/ANS
送信レベル -10~-15dBm
受信レベル -10~-43dBm
エラー訂正機能 MNPクラス4、10準拠、ITU-T V.42準拠
データ圧縮機能 MNPクラス5準拠、ITU-T V.42bis準拠

●FAX仕様

伝送制御手順 G3
通信方式 半二重
同期方式 調歩同期式(非同期式)
通信速度 300~14400bps
通信規格 ITU-T V.21ch2/V.27ter/V.29/V.17

●一般仕様

電源 DC 5V(パソコンのUSBポートから供給)
消費電力 最大0.8VA
環境条件 温度:0~40℃、湿度:25~85%
外形寸法
(W x D x Hmm)
130×175×33
本体質量 約300g
取得規格 VCCI クラスB、技術基準適合
保証期間 1年

付属品 製品本体:1台、モジュラケーブル、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書

●ATコマンド/ピンアサイン

ATコマンド ATコマンド


対応OS

対応OS:Windows Server 2003(※)/XP/2000/Me/98(Windows 98SEのみ)
(※)Windows Server 2003へドライバをインストールするときは、取扱説明書のWindows2000のインストール手順を参照してください。一部画面表示は異なりますが、手順は同じになります。

(ご注意)Windows Vistaには対応しておりません。他製品のWindows Vista動作確認情報は【こちら


対応OSについて: 表記以外のOSについては動作保証および動作確認を実施しておりません。


対応パソコン

USB1.0以上のインタフェースを搭載したPC/AT互換機(USB2.0動作確認済み)



動作確認済みFAXソフト

メーカ名 FAXソフト名 動作確認済OS
マイクロソフト 各OSのFAX機能 WindowsXP/2003Server/2000/Me/98SE
メガソフト STARFAXパーソナル WindowsXP/2000/Me/98SE
インターコム まいと~くFAX7 Pro WindowsXP/2000/Me/98SE

 

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。