Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. ブロードバンドルータ MR204DV/MR104DV

ブロードバンドルータ MR204DV/MR104DV

ブロードバンドルータ MR204DV製品写真
ブロードバンドルータ MR104DV製品写真

MR204DV ¥39,800 (税抜価格)
MR104DV ¥37,800 (税抜価格)


特長

最大92Mbps超高速スループット(FTP)を実現
先進の高性能デバイス搭載の高速VPNブロードバンドルータ。高速MIPS系CPU、大容量フラッシュメモリ(2MB)を採用
高速VPN搭載
IKE対応。CPU本体でのVPN処理により、IPsec(3DES)使用時、最大20Mbpsの高速スループットを実現
VPN 最大50トンネル。50箇所まで同時にVPN接続が可能
[対応VPNプロトコル]
IPsec クライアント、パススルー
PPTP パススルー
L2TP パススルー
IPsec機能にIKEキープアライブ機能搭載
不意の回線切断でもVPNの再接続を行い復旧させます
高性能ファイアウォール
SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)DoS攻撃防御、パケットフィルタリング
DMZ専用ポート搭載
家庭用ゲーム機、ホームサーバをラクラク設置可能。DMZポートに接続された機器はLANから物理的に切り離されますので外部からの接続がLANに流れることが無くより高いセキュリティが守られます。
ネットワークゲーム,ネットワークアプリケーション用仮想サーバ機能搭載
ブラウザソフトを使って質問に答えていくだけのカンタン設定
(Yahoo! BBなどでは、つなぐだけですぐ使えます。)設定の保存や復元もできます。
複数台のパソコンから同時インターネット接続が可能
ケーブルの極性(ストレート/クロス)を気にせず使える、MDI/MDI-X自動認識
LANポート搭載(全LANポート)
PPPoEマルチセッション(4セッション)対応
家族が異なるプロバイダに加入していても、フレッツスクウェアなどの専用サービスなどに同時接続が可能です
PPPoEアンナンバード対応
プロバイダから複数の固定グローバルIPアドレスを取得して、LAN内に複数のサーバを設置可能
UPnP対応
同時に複数台のパソコンでWindows Messengerが使用可能


仕様

商品名 高速ブロードバンドルータ
形式 MR204DV MR104DV
メーカー希望小売価格 ¥39,800(税抜価格) ¥37,800(税抜価格)
JANコード 4536854996108 4975479252747
スループット 最大92Mbps※1







物理インタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能
DMZ 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
通信速度 WAN

100Mbps/10Mbps

LAN 100Mbps/10Mbps
LED 電源x1, 状態x1, LAN(Link/Act)x4, LAN(10/100)x4, WANx1, PPPoEx1, DMZ(Link/Act), DMZ(10/100)x1
電源 AC100V 50/60Hz
(電源内蔵)
AC100V 50/60Hz
(専用ACアダプタ)
消費電力 最大 9W 最大 8W
環境条件 温度

0~40℃

湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法(W x D x H mm) 235× 148× 33 170× 147× 32
本体質量 約1.1kg 約700g(ACアダプタ除く)
取得規格 VCCIクラスA.技術基準適合
プロトコル IP







PPPoE PPPoE(フレッツ・ADSL)対応(自動接続/切断/セッションキープアライブ)MTU値調整機能
同時セッション数 4
DHCP サーバ(LAN側最大253クライアント)/クライアント(WAN側)
アドレス変換 NAPT、PPPoEアンナンバード(最大16グローバルIPアドレス)
ファイアウォール SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)DoS攻撃防御、ステルスモード、パケットフィルタリング
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ、IPアドレスフィルタ、URLフィルタ、スケジュール設定
仮想サーバ
UPnP ※2
Dynamic DNS(DDNS) Dyndnsサービス対応
DMZ ●(専用ポート有)
ルーティング 動的ルーティング(RIP1)/静的ルーティング
ドメイン名/ホスト名入力
MACクローン
VPN※3 PPPTP(パススルー)、IPSec(クライアント、パススルー)、L2TP(パススルー)、トンネル数 50(IPSec)※4
設定 Webブラウザ使用
設定の保存と読込 ※5
ログ機能 SYSLOG、メール、WEB
アップグレード Webブラウザからアップグレード可能
パスワード設定
リモート設定
ハードウェアによる工場出荷時値設定 本体リセットボタンの長押により可能
対応OS Windows Server 2003、Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0、Mac OS8.1以降
同梱品 製品本体:1台、
縦置きスタンド:1台、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
製品本体:1台、
専用ACアダプタ:1個、
ACアダプタケーブル:1本、
LANケーブル(ストレート):1本、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
保証期間 1年

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:当社動作確認FTPによる最高実測値
※2:セッション1のみ有効です。
※3:両側のルータのIPアドレスが動的な場合、ご利用になれません。
※4:動的IPアドレスの接続は1ヶ所のみです。
※5:対応ファームウェア(Ver.1817以降)は当社ホームページよりダウンロードできます。



対応状況

対応状況

Windows Server 2003/Windows XP/2000/Me/98/95/NT4.0、Mac OS8.1以降対応

 

MR204DV動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

● FTTH(光)サービス会社
・Bフレッツ
・TEPCOひかり
● ADSLサービス会社
・フレッツ・ADSL
・Yahoo! BB
・イー・アクセス
・アッカ・ネットワークス
● ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
・イッツコム(旧東急ケーブルビジョン)
・@NetHome
・品川ケーブルテレビ

 

MR104DV動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

● FTTH(光)サービス会社
・Bフレッツ
・有線ブロードネットワークス
・TEPCOひかり
● ADSLサービス会社
・フレッツ・ADSL
・Yahoo! BB
・イー・アクセス
・アッカ・ネットワークス
● ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
・イッツコム(旧東急ケーブルビジョン)
・ビック東海
・@NetHome
・小田急ケーブルビジョン



接続図・背面図

■MR204DV

ブロードバンドルータ MR204DV 接続図・背面図


■MR104DV

ブロードバンドルータ MR104DV 接続図・背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。