Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 高速ブロードバンドルータ MR104FH

高速ブロードバンドルータ MR104FH

高速ブロードバンドルータ MR104FH製品写真

メーカー希望小売価格:オープン価格


特長

最大61Mbpsの超高速スループット !!(Smart Bitによる測定値) ADSL、CATVはもちろん、光ファイバーを 使った 超高速サービスにも対応

高性能ファイアウォール+VPN機能搭載で強固なセキュリティを実現
(SPI機能、DoS攻撃防御機能)

Yahoo!BBに対応
ルータの設定は必要ありません。つなげるだけですぐ使えます。

ファイナルファンタジーXI ″PlayStation2″版 動作確認済み
PlayOnline™ 動作確認済み
※"PlayOnline"は株式会社スクウェア・エニックスの商標です。

■ 複数のパソコンから同時インターネット接続
■ ブラウザソフトを使って質問に答えていただくだけのカンタン設定
■ ケーブルの極性(ストレート/クロス)を気にせず使えるMDI/MDI-X自動認識LANポート搭載
■ UPnP、WindowsMessenger対応
■ ネットワークゲーム対応
■ バーチャルサーバ機能
■ DMZ機能
■ マルチNAT(複数グローバルIPアドレスに対応)、VPN機能、SNMPサポートでSOHOユースにも対応

■ 対応VPNプロトコル
PPTP サーバ、クライアント、パススルー
IPSec クライアント、パススルー
L2TP パススルー



仕様

●ハードウエア仕様
ネットワーク インタフェース WAN側ポート ポート数 1
規格 IEEE802.3(10BASE-T)
/IEEE802.3u(100BASE-TX)
コネクタ形状 RJ-45(メス)
LAN側ポート ポート数 4
規格 IEEE802.3(10BASE-T)
/IEEE802.3u(100BASE-TX)
コネクタ形状 RJ-45(メス)
MDI/MDI-X自動認識機能(全ポート)
LED 電源x1、WANx1、LAN(Link/Act)x4、LAN(10/100)x4
電源 入力 AC100V(専用ACアダプタ)
出力 DC12V
消費電力 最大 7W
環境条件 温度 0~40℃ 湿度 25~85%(結露なきこと)
本体外形寸法 195(W)×113(D)×25(H) mm
本体重量 約600g(ACアダプタ除く)
電波障害防止 VCCI クラスA
保証 購入日より1年間保証

●ソフトウエア仕様
サポートプロトコル IP
アドレス変換
NAT機能 有効/無効設定可能
マルチNAT機能 最大16グローバルIPアドレス
NAPT
DHCP機能 サーバ機能 最大253台
クライアント機能
ドメイン名/ホスト名入力 可能
MACクローン 可能
複数グローバルIPサービス 対応(最大16IP)
PPPoE PPPoEクライアント機能 自動接続機能
無通信時自動切断機能
セッション・キープ・アライブ
MTU値調整機能
マルチセッション機能(最大2ケ所)
登録数 4
ルーティング 動的ルーティング RIP1
静的ルーティング
ファイアウォール機能 SPI(ステートフルパケットインスペクション)
ハッカー対策
詳細設定が可能
E-mailアラート、DoS攻撃防御、
ステルスモード、RIP検出、
各種ポリシー設定が可能
IPパケットフィルタ 可能(WAN→LAN)、NAT無効時のみ
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ
IPアドレスフィルタ
URLフィルタ
スケジュール設定
VPN

対応プロトコル※1

IPsec(クライアント、パススルー)
PPTP(サーバ、クライアント、パススルー)
L2TP(パススルー)
IPsec仕様 暗号方式 DES、3DES
ハッシュ方式 MD5、SHA1
トンネル数 3(ファームウェア 1.01A以上)
PPTP仕様 トンネル数 サーバ時 2
クライアント時 1
DMZ 可能
UPnP

対応(1台のPCのみご使用できます)

設定 設定方法 WEBブラウザ
パスワード設定
SNMP MIB1、MIB2 対応
リモート設定 可能 IPアドレス指定可能
設定内容保存
工場出荷値設定 本体リセットボタンの長押しにより可能
ファームウェアアップ
          グレード
WEBブラウザからアップグレード可能
接続ログ表示 指定IPアドレスへ転送可能
機能によっては、最新のファームウェアにバージョンアップしていただく必要があります。
※1 VPN接続するには、各拠点のネットワークアドレスをクラスCのクラスフルにしてください。

付属品 製品本体 :1台、ACアダプタ :1個、LANケーブル(ストレート) :1本、CD-ROM、取扱説明書、ご愛用者カード/保証書


対応OS

WindowsXP/Me/98/98SE/95/2000/NT4.0,MacOS8.1以降

動作確認済みFTTH(光)/ADSL/ケーブルテレビインターネット接続サービス会社

●FTTH(光)サービス会社
Bフレッツ(ファミリータイプ、ベーシックタイプ)

株式会社有線ブロードネットワークス

TEPCOひかり

●ADSLサービス会社
フレッツ・ADSL

Yahoo! BB

J-DSL

イー・アクセス

アッカ・ネットワークス

DION

●ケーブルテレビインターネット接続サービス会社
ビック東海

@NetHome

ZAQ

イッツコム(旧東急ケーブルテレビジョン)

KATCH(キャッチネットワーク)

MEDIACAT



接続図・背面図

高速ブロードバンドルータ MR104FHケーブル接続図(例)

高速ブロードバンドルータ MR104FH前面図/背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。