Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 高速VPNブロードバンドルータ MR404DV

高速VPNブロードバンドルータ MR404DV

高速VPNブロードバンドルータ MR404DV製品写真

¥43,800 (税抜価格)


特長

IPv6 Ready Logo 取得済
IPv6仕様への適合性や相互接続性が認定されました。
<IPv6 Ready Logoとは?>
IPv6 Ready Logo認定のためのIPv6 Ready Logoプログラムは、世界的な IPv6普及促進団体であるIPv6 Forumの下部組織、IPv6 Logo Committeeに よって策定・運営されており、IPv6搭載製品の適合性や相互接続性を テストして合格したものだけに与えられる全世界共通のロゴです。
Flet’s.NET対応
NTT東日本「FLET’S.Net(フレッツ・ドットネット)」のIPv6サービスを利用可能です。
設定方法はこちらをご覧ください。
IPv6ブリッジ対応
IPv6ブリッジ機能を搭載。FLET’S.NetなどIPv6のサービスを利用できます。
ルータ設定用コンソールポートを搭載
コマンド入力による設定とWebブラウザによる設定の両方に対応。コンソールポートの搭載により、コマンド入力による設定を可能にしました。また、WEBブラウザによる設定、Telnetによる設定にも対応しています。
設置方法が選べるレイアウトフリーデザイン採用
壁掛け、マグネット取付、縦置きスタンド、前面および天面から確認できるLED表示など、様々な設置環境に適したデザインを採用。ホコリの侵入を防ぐイーサネットポート用キャップ付。
アクセス権限設定機能搭載
ユーザごとにルータの設定や参照範囲を制限できるアクセス権限設定機能を搭載。管理者と一般ユーザでルータの設定可能範囲を分けたい時に便利です。
リアルタイムクロック内蔵
正確なスケジュール管理が可能です。
電源内蔵タイプ
電源内蔵だからコンセント周りがすっきりします
最大92Mbps超高速スループット(FTP)を実現
先進の高性能デバイス搭載の高速VPNブロードバンドルータ。高速MIPS系CPU、大容量フラッシュメモリ(4MB)を採用
高速VPN搭載
IKE対応。CPU本体でのVPN処理により、IPsec(3DES)使用時、最大20Mbpsの高速スループットを実現
VPN 最大50トンネル。50箇所まで同時にVPN接続が可能
[対応VPNプロトコル]
IPsec クライアント、パススルー
PPTP サーバ、クライアント、パススルー
L2TP パススルー
IPsec機能にIKEキープアライブ機能搭載
不意の回線切断でもVPNの再接続を行い復旧させます
高性能ファイアウォール
SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)、DoS攻撃防御、パケットフィルタリング
DMZ専用ポート搭載
DMZポートに接続された機器はLANから物理的に切り離されますので外部からの接続がLANに流れることが無くより高いセキュリティが守られます。
PPPoEマルチセッション(4セッション)対応
異なるプロバイダに加入していても、フレッツスクウェアなどの専用サービスなどに同時接続が可能です
PPPoEアンナンバード対応
プロバイダから複数の固定グローバルIPアドレスを取得して、LAN内に複数のサーバを設置可能
UPnP対応
同時に複数台のパソコンでWindows Messengerが使用可能
NTT VoIPアダプタ動作確認済み


仕様

商品名 高速ブロードバンドルータ
形式 MR404DV
メーカー希望小売価格 ¥43,800 (税抜価格)
JANコード 4536854996764
スループット 最大92Mbps※1







物理インタフェース WAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
LAN 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)4ポート、MDI/MDI-X自動認識機能
DMZ 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)1ポート
コンソール RS232C(D-sub 9pin)1ポート
通信速度 WAN

100Mbps/10Mbps

LAN 100Mbps/10Mbps
LED 電源x1, 状態x1, LAN(Link/Act)x4, LAN(10/100)x4, WANx1, PPPoEx1, DMZ(Link/Act), DMZ(10/100)x1
リアルタイムクロック 内蔵
電源 AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
消費電力 最大 9W
環境条件 温度

0~40℃

湿度 25~85%(結露なきこと)
外形寸法(W x D x H mm) 245×160× 39
本体質量 約700g以下
取得規格 VCCIクラスA.技術基準適合
プロトコル IP







PPPoE PPPoE(フレッツ・ADSL)対応(自動接続/切断/セッションキープアライブ)MTU値調整機能
同時セッション数 4
DHCP サーバ(LAN側最大253クライアント)/クライアント(WAN側)
アドレス変換 NAT、NAPT(変換規則はNATとNAPTをあわせて64件まで登録可能)、PPPoEアンナンバード(最大16グローバルIPアドレス)
ファイアウォール SPI(ステートフル・パケット・インスペクション)DoS攻撃防御、ステルスモード、パケットフィルタリング
アクセスコントロール MACアドレスフィルタ、IPアドレスフィルタ、URLフィルタ、スケジュール設定
仮想サーバ 対応
UPnP 対応
Dynamic DNS(DDNS) IeServer.Net
DMZ 専用ポート有
ルーティング 動的ルーティング(RIP1)/静的ルーティング
ドメイン名/ホスト名入力 可能
MACクローン 可能
VPN PPTP(サーバー、クライアント、パススルー)、IPsec(クライアント、パススルー)、L2TP(パススルー)、トンネル数 50(IPsec)※2
NATトラバーサル 対応
Path MTU Discovery 対応
IPv6 IPv6 Ready Logo 取得済※3
ブリッジ機能に対応 *FLET'S Net動作確認済※4
設定 Webブラウザ(http:https)/CLI使用、Telnet/コンソールまたはLAN使用
設定の保存と読込 可能
ログ機能 SYSLOG、メール、WEB
アップグレード WebブラウザおよびCLI(tftp)によりアップグレード可能
パスワード設定 可能(ユーザアカウント数4まで閲覧可)
リモート設定 可能
ハードウェアによる工場出荷値設定 本体リセットボタンの長押により可能
対応OS Windows Server2003、Windows XP / 2000 / Me / 98SE / 98 / 95 / NT4.0、Mac OS8.1以降
同梱品 製品本体:1台、
縦置きスタンド:1台、
LANケーブル(ストレート):1本、RS-232Cケーブル(クロス):1本、マグネット、取扱説明書、CD-ROM、ご愛用者登録カード、保証書
保証期間 1年

※1:当社動作確認FTPによる最高実測値
※2:動的IPアドレスの接続は1ヶ所のみです。
※3:ファームウェアVer1.10以降にて対応
※4:FLET'S NETはNTT東日本が提供するサービスです。



対応状況

Windows Server2003/Windows XP/2000/Me/98SE/98/95/NT4.0、Mac OS8.1以降対応

動作確認済FTTH(光)サービス会社

・Bフレッツ

接続図・背面図

高速VPNブロードバンドルータ MR404DV接続図・背面図

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。