Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. サポート/サービス>
  4. 生産終了機種一覧(全カテゴリ)>
  5. ブロードバンド関連製品>
  6. 無線LANアクセスポイント MW54A

無線LANアクセスポイント MW54A

無線LANアクセスポイント MW54A製品写真

オープン価格


特長

3種類の無線規格を同時使用可能

IEEE802.11a or g/b に対応。5.2GHz帯802.11a新チャンネル(W52/W53)にも対応。

安定動作を実現

温度が高く環境の悪いフロアなどでも、安定した無線LAN環境を構築できます。
(温度:0~50℃、湿度:~95%RH)

省スペース設置が可能な小型ボディ

無線LANの先進機能を搭載しながら、手のひらサイズの小型ボディ(120(W)×103(D)×29(H)mm)、省スペース化が図れ、組み込み用途に最適です。

無線LANの高速化技術「Super A/G」モード対応

長距離技術「XR(eXtended Range)」機能にも近日対応予定。

WPA、802.1x/EAP、WPA-PSK AES/TKIP、OCB AESなど高度なセキュリティ機能に対応

WPA、IEEE802.1x/EAPに対応していますので、RADIUSサーバを併用した高度なユーザ認証セキュリティシステムが構築できます(使用する暗号化方式はAES/TKIP/WEPから選択可能)。
またRADIUSサーバを用いない暗号化認証方式WPA-PSKにも対応しています。
さらに暗号化セキュリティ機能として強固なOCB AES、普及タイプのWEPが使用できます。(WPA2にも近日対応予定)

電波出力調整機能

電波の出力範囲を調整し、部屋の外へ電波がでることを防ぐことで、セキュリティを確保します。

WMM機能対応(近日対応予定)

音声データ等の優先制御(QoS)が可能。

FA環境での使用をご検討されている方はこちら

FA無線LANユニット WE70製品写真 FA無線LANユニット WE70

お問い合わせ先 フリーコール 0120-919-066
受付時間 8:00~21:00(365日)


無線LANアクセスポイント MW54A設置例図



仕様

商品名 無線LANアクセスポイント
型式 MW54A
メーカー希望小売価格 オープン価格
JANコード 4536854997877
無線部
(5.2GHz・
54Mbps)
サポート規格 IEEE802.11a(W52/W53)(国際標準規格準拠)
伝送方式 直交周波数分割多重方式(OFDM)単信
使用周波数範囲 5150~5250MHz(4ch)、5250~5350MHz(4ch)
通信速度 54Mbps(理論値)
最大伝送距離(見通し) 室内:約30m(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部
(2.4GHz・
54Mbps/
11Mbps)
サポート規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠(国内標準規格)ARIB STD-T66
伝送方式 (2.4GHz・54Mbps)直交周波数分割多重方式(OFDM) 単信
(2.4GHz・11Mbps)直接スペクトラム拡散方式単信
使用周波数範囲 2400~2483.5MHz(全13ch)
通信速度 (2.4GHz・54Mbps)54Mbps(理論値)、(2.4GHz・11Mbps)11Mbps(理論値)
最大伝送距離(見通し) 室内:約30m
オープンスペース:(2.4GHz・54Mbps)約30m、(2.4GHz・11Mbps)約70m
(オプションアンテナで通信距離の拡張が可能)
無線部共通仕様 セキュリティ OCB AES(128bit)、WEP(64/128/152bit)、IEEE802.1x /EAP対応、WPA-PSK(使用する暗号化方式はAES<128bit>・TKIP<128bit>)
グループ通信 SSID(ANY拒否機能対応)
送信出力 10mW/MHz以下
アンテナ デュアルバンドダイバーシティアンテナ
有線部 サポート規格 IEEE802.3準拠(10BASE-T)、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)
インタフェース Power×1、MODE×1、LAN×1、Wireless×1
一般仕様 LED RJ45型×1
本体設定 WEBブラウザ/TELNET
電源 DC12V±5%(付属のACアダプタ使用時)
環境条件(温度/湿度) 0~50℃/25~85%RH(結露なきこと)
その他、環境仕様 VCCIクラスA、TELEC認証
外形寸法(W×D×Hmm) 120×103×29(突起物を除く)
本体質量 約280g(ACアダプタ除く)
保証期間 1年


上面図・背面図

無線LANアクセスポイント MW54A上面図・背面図

外形寸法図(単位:mm)

無線LANアクセスポイント MW54A外形寸法図

オプション

マグネット付基台アンテナ MW54AM01製品写真 平面アンテナ MW54AH01製品写真 マグネット付壁面取付金具 MW54MB01製品写真
マグネット付基台アンテナ
MW54AM01
オープン価格
平面アンテナ
MW54AH01
オープン価格
マグネット付壁面取付金具
MW54MB01
オープン価格

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。