Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
UPS News
リモート電源制御装置
交流安定化電源装置
デモ機
OEM/カスタマイズ
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/RoHS/ストレージ/アプライアンス/FAPC)
ダウンロード(取説/仕様書/カタログ/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込/カタログ請求
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
ストレージ/アプライアンス動作検証
FAPC動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
RoHS対応
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. インフォメーション>
  4. 無停電電源装置BH60PCW、BH100PCW ご使用時の注意事項についてのご案内

無停電電源装置BH60PCW、BH100PCW
ご使用時の注意事項についてのご案内

2006年3月27日


平素は、当社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
2006年3月29日に新発売を予定しております当社下記商品に関するご使用時の注意事項についてお知らせいたします。

無停電電源装置(型式:BH60PCW/BH100PCW)で、仕様範囲外の低い入力電圧で動作させると下記のような現象が発生することがあります。
通常の商用電源環境では発生の可能性はないと想定されますが入力電圧が低い環境でご使用の場合はご注意ください。


1.対象商品・型式
  無停電電源装置(UPS)
型式:BH60PCW/BH100PCW

2.注意事項
 
入力電圧が継続して約AC80V以下となる環境でご使用の場合は、接続負荷容量を定格負荷容量(*1)の90%以上ではご使用にならないでください。(*2)
接続負荷が大きすぎると以下の動作現象が発生することがあります。

3.発生現象と発生条件
  入力電圧が継続してAC80V以下の状態で、接続負荷容量が90%以上の場合には、起動時に起動/停止動作を繰り返したり、オーバーロードエラー表示(EO)が発生して正常に本機の起動(再起動)ができない場合があります。

【本製品の入力電圧仕様と、接続負荷容量の関係】
本製品の入力電圧範囲は以下の通り、接続負荷容量により異なります。
AC75V±2V〜144V±2V:接続負荷容量が90%以下のとき
AC80V±2V〜144V±2V:接続負荷容量が90%以上のとき

(*1)定格出力容量
  BH60PCW ・・・600VA/420W
BH100PCW・・・1kVA(1000VA)/700W

(*2)負荷容量の確認方法
  運転中に、フロントパネルの文字表示器右側の「表示選択」スイッチを押すと、順番に表示内容が切り替わります。「Ld ***」表示で負荷率(%)の値を選択確認できます

負荷容量の確認方法についての参考資料はこちら


以上

▲上へ戻る

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。