Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BA100R/BA100T/BA75T

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ!BA100R / 100T / 75T

BA100R/BA100T/BA75T製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

取扱説明書

データシート

BA100R

\155,870

(税抜価格\141,700)

比較表に追加

BA100Rアイコン

入力電源ケーブルは
付いておりません。

BA100T

\155,870

(税抜価格\141,700)

比較表に追加

BA100Tアイコン

入力電源ケーブルは
付いておりません。

BA75T

\136,070

(税抜価格\123,700)

比較表に追加

BA75Tアイコン

入力電源ケーブルは
付いておりません。

アイコンの説明はこちら


バッテリ交換ランプ バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について




特長

組み込み用途に最適なコンパクトな常時インバータUPS

常時インバータ給電方式UPSとして、驚きのサイズです。
 BA100R 幅438× 奥行315× 高さ85mm
 BA100T/BA75T 幅128× 奥行345× 高さ215mm


当社同等機種との比較図


「無停止バイパス機能」標準装備
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

消費電力を抑えるECOモードの選択が可能

常時インバータ給電方式の他に、常時インバータ給電方式と常時商用給電方式を効率よく自動で切り替える「給電方式自動切替」も選択できます。消費電力を抑え電気代を低減します。



周波数の非同期運転が可能
発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数を出力します。
※非同期運転時の入力周波数範囲は  39~71Hz

4種類の出力電圧設定が可能(100V/110V/115V/120V)
100V/110V/115V/120Vに設定できるため、幅広い用途に使用できます。

入出力端子台標準装備
お客様で入力電源ケーブルをお選びいただけるよう、入力電源ケーブルは付いておりません。(装着/同梱ともになし)プラグ付入力電源ケーブルをご入用の場合には別売りの ケーブル<型式:BAX15NP(\11,600/税抜価格)>をお求めください。
※詳細はコチラ
BA100Rは、入力電源ケーブルとフロント耳金具を標準装備している機種(型式:BU100RS)もご用意しております。
※BU100RSの製品情報はコチラ

RS-232C/接点信号 通信用インタフェース標準装備

3機種とも縦置き/横置きが可能
縦置き固定金具/サポートアングル(ラック取付金具)は別売です。
詳細はコチラを参照ください。

UL1778規格取得
UL規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。




▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる