無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BUB3002RW
メーカー希望小売価格\140,470(税抜価格\127,700)
対応機種
UPS本体:BU5002RWL、BU3002RWL
BUB3002RW交換作業手順
準備
交換用バッテリパック「BUB3002RW」用意してください。1.
無停電電源装置(UPS)のフロントパネルの右側にあるネジを、ドライバーで反時計回りに回して緩めます。(ネジは取り外す必要ありません)
フロントパネル右側を手前に引いてフロントパネルを外します。
2.
【BU3002RWLの場合】
バッテリカバーを止めているネジをドライバで反時計回りに回して緩めます-(1)。(ネジは取り外す必要ありません)
バッテリカバーを右側にスライドさせて-(2)、手前に引くとカバーが外れます-(3)。
【BU5002RWLの場合】
バッテリカバーを止めているネジをドライバで反時計回りに回して外します-(1)。(外したネジは失くさないようご注意ください)
LCD 部を左にスライドさせて-(2)、上に跳ね上げ-(3)、右にスライドさせる-(4)とLCD が跳ね上がった状態で保持されます。
次にバッテリカバーを右にスライドさせて-(5)、手前に引くと-(6)カバーが外れます。
3.
バッテリコネクタを左右に引いて外してください。
4.
バッテリパック前面にあるL 字型の取っ手を持って、バッテリパックを取り出します。
バッテリパックのコネクタ、ケーブルは持たないでください。 |
バッテリパック天面に貼ってあるラベル上の赤いラインが見えたら、あと10cm でバッテリが完全に取り出せます。バッテリをしっかりと持ち、バッテリを落とさないように注意してください。
5.
新しいバッテリを傾けないように真っ直ぐ本機の奥まで挿入し、収納します。
6.
バッテリパックのコネクタを差し込みます。
バッテリコネクタを差し込んだときに、「バチッ」と音が聞こえることがありますが、問題ありません。
バッテリコネクタとバッテリケーブルが下記の状態になっていることを確認してください。
BU5002RWLの場合、ご注意ください。
以下の〇の図のように、フロントパネル固定ネジ付近にバッテリケーブルを配置せず、スペースを空けてください。スペースが空いていない場合、フロントパネルを取り付けるときにネジがバッテリケーブルに干渉し、ショートが発生し製品が破損する恐れがあります。
7.
取り外したときと逆の手順で、バッテリカバーを取付ます。
まずはバッテリカバーの下側の爪を本体に引っ掛けてから、バッテリカバー上部の爪を本体の溝に差込-(1)、バッテリカバーを左側にスライドさせてください-(2)。
バッテリカバーをネジで固定してください-(3)。
8.
フロントパネルを取り付けます。
フロントパネル左側のツメを本体側の穴に差し込んだあと、本体側へ押さえつけます。
フロントパネル右側にあるネジをドライバーで時計回りに回し、しっかりと締め付けます。
はめ込みの際に、指を挟まないように、十分に注意してください。
運転状態のままバッテリ交換した場合は、自己診断テストを実施してください。
バッテリ交換後は、本機のLCDメニュー[コントロール]−[自己診断開始]を選択し、自己診断テストを実施してください。
バッテリ交換後は、必ずバッテリ寿命カウンタのリセットを行ってください。
バッテリ交換後は、無停電電源装置(UPS)のLCD メニュー[コントロール]-[B 寿命リセット]画面より、バッテリ寿命カウンタをリセットしてください。
もしバッテリ寿命カウンタのリセットを行わなかった場合、バッテリの期待寿命より早くバッテリ交換アラームが発生してしまう恐れがあります。
付属のバッテリ交換日シールにバッテリ交換日を記入し、無停電電源装置(UPS)に貼付してください。もしくは、LCD メニュー[設定]-[バッテリ設定]-[バッテリ交換日]画面でも、バッテリ交換日を入力いただけます。
以上でバッテリ交換は完了です。