無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
BWB120T
メーカー希望小売価格\34,760(税抜価格\31,600)
対応機種
UPS本体:BW120T、BW100T
交換作業手順
準備
交換用バッテリパック「BWB120T」用意してください。1.
本体左側面が上になるようにゆっくり倒します。
2.
フロントパネル下部のツメを軽く押しながら(①)、フロントパネルを手前に強く引いて取り外します(②)。
※ ケーブルをねじったり、バッテリで挟んだりしないように注意してください。断線の恐れがあります。
3.
金属カバーの突起部を持って右にスライドし(①)、手前に引いて取り外します(②)。
フロントパネルを横に置く場合は、ケーブルを
フロントパネルのツメから取り外してください。
4.
バッテリの両側にあるテープを持ち、バッテリを取り出します。
バッテリに貼ってある赤いテープが見えたら
あと6㎝ほどでバッテリが完全に取り出せます。
5.
新しいバッテリを挿入します。
奥までしっかりと押し込むと、バッテリ背面のコネクタが本体に接続されます。
※ コネクタ接続時にバチッと音がすることがありますが、異常ではありません。
6.
金属カバーを本体にはめ(①)、左にスライドして固定します(②)。
ケーブルをフロントパネルのツメから取り外している場合は、ケーブルをツメにはめ込んでください。
7.
フロントパネルの上部を本体にはめ(①)、下部を押し込んで本体に固定します(②)。
8.
交換作業が終わったら、自己診断テストの実施とバッテリ寿命カウンタをリセットします。
●「AC入力プラグ」を電源コンセント(商用電源)に接続した状態で交換した場合
1. | 「ブザー停止 / 決定」スイッチと「選択」スイッチを同時に押します。(長押し1~2秒程度)ブザーが「ピー(連続音)」と鳴ったら指をスイッチから離します。 |
2. | 画面が「S11」表示に切り替わることを確認します。 |
3. | 「選択」スイッチを押し(長押し1~2秒程度)、指をスイッチから離す度に画面表示を切り替えます。 |
4. | 「選択」スイッチを押し、「C00」が点灯表示されるまで操作してください。 「C00」:自己診断テスト(手動) 表示順 :「S11」→「S21」→「S31」→「S51」→「S70」→「S81」→「S90」→「SC0」→「SJ.0」→「SL0」→「C00」→「C01」(→「S11」に戻る) |
5. | 「C00」点灯表示状態で「選択」スイッチを押し(長押し5秒程度)、指をスイッチから離します。暫くすると「C00」が点滅表示に切り替わります。 |
6. | 「ブザー停止 / 決定」スイッチを押します。(長押し1~2秒程度) ブザーが「ピー(連続音)」と鳴ったら指をスイッチから離します。 画面表示が「FU」(自己診断テスト中)から「C00」へ切り替わります。 以上で自己診断テスト完了です。 次項よりバッテリ寿命カウンタリセット操作を行います。 |
7. | 「選択」スイッチを押し(長押し1~2秒程度)、指をスイッチから離す度に画面表示を切替えます。 |
8. | 「選択」スイッチを押し、「C01」が点灯表示されるまで操作してください。 「C01」:バッテリ寿命カウンタリセット 表示順 :「S11」→「S21」→「S31」→「S51」→「S70」→「S81」→「S90」→「SC0」→「SJ.0」→「SL0」→「C00」→「C01」(→「S11」に戻る) |
9. | 「C01」点灯表示状態で「選択」スイッチを押し(長押し5秒程度)、指をスイッチから離します。暫くすると「C01」が点滅表示に切り替わります。 |
10. | 「ブザー停止 / 決定」スイッチを押します。(長押し1~2秒程度) ブザーが「ピー(連続音)」と鳴ったら指をスイッチから離します。 画面が「C01」点灯表示へ切り替わります。 以上でバッテリ寿命カウンタリセット完了です。 |
11. | 「ブザー停止 / 決定」スイッチと「選択」スイッチを同時に押します。(長押し1~2秒程度)ブザーが「ピー(連続音)」と鳴ったら指をスイッチから離します。 画面が通常表示に切り替わることを確認します。 以上でバッテリ交換後の操作は終了です。 |
●「AC入力プラグ」を電源コンセントから抜いた状態で交換した場合
「AC入力プラグ」を電源コンセントに接続し、上記の手順1、2、7~11の操作を行ってください。
9.
バッテリ交換日を記録します。
バッテリ交換日は、付属のバッテリ交換日ラベルに記入し、本体に貼り付けてください。
以上でバッテリ交換は完了です。