Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
OEM/カスタマイズ
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/ストレージ/アプライアンス/FAPC)
ダウンロード(取説/仕様書/カタログ/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込/カタログ請求
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
ストレージ/アプライアンス動作検証
FAPC動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BL100T/BL75T/BL50T

リチウムイオンバッテリを搭載したUPS BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BL100T/BL75T/BL50T製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

BL100T

\170,000

(税抜価格)

比較表に追加

BL100Tアイコン


BL75T

\116,000

(税抜価格)

比較表に追加

BL75Tアイコン


BL50T

\99,000

(税抜価格)

比較表に追加

BL50Tアイコン


アイコンの説明はこちら


・無償保証期間延長サービスの詳細はこちら


バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について



特長

リチウムイオンバッテリ搭載
期待寿命10年(周囲温度25℃ バッテリ初期状態)のリチウムイオンバッテリを搭載。
従来の鉛バッテリの2倍の寿命を確保しています。

小型/軽量(省スペース)
リチウムイオンバッテリの採用により、小型/軽量化を実現しました。


「無停止バイパス機能」標準装備
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給 を継続できます。

UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCD を見ながら変更可能。
バッテリ寿命もひと目でわかります。


UPS自動停止機能[特許第4543328号]
UPS設定ユーティリティソフトを使用することにより作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

Windows/Linux/Mac/VMware対応の自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

通信用インタフェース USB標準装備

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
ホットスワップ対応なので業務を止めません。

コールドスタート対応
AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

UL1778、UN38.3規格取得
UL規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。



UPSの給電方式


ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)

AVR運転時は商用電源と同期しながら、入力電圧の状況に応じて昇圧変換(入力電圧が低い時)または降圧変換(入力電圧が高い時)を行うため、一定電圧の安定した給電が可能です。
また、電圧精度が高いのでより高精度な電圧を供給できます。


▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002RWL/BU3002RWL/BU2002RWL

BU1002RW

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300R/BN150R/BN75R

BN150XR

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる