無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BL100T | BL75T | BL50T | ||
---|---|---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥221,760(税抜価格¥201,600) | ¥151,360(税抜価格¥137,600) | ¥129,140(税抜価格¥117,400) | ||
JANコード | 4580612446596 | 4580612446589 | 4580612446572 | ||
方式 | 運転方式 | ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) | |||
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V | |||
起動電圧範囲*1 | AC76±2~122±2V | ||||
入力電圧範囲*2 | AC80±2~118±2V | ||||
入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz | ||||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 12A/15A | 9A/12A | 6A/7.5A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P | ||||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||||
入力保護容量 | 15A | 13A | 10A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V | |||
定格出力電流 | 12A | 9A | 6A | ||
出力容量*4 | 1000VA/900W | 750VA/680W | 500VA/450W | ||
出力電圧(商用運転時) | 商用モード時:AC92±2~108±2V*7 AC89±2~110±2V*8 AC94±2~106±2V*9 AVRモード時:AC100V±3% |
||||
出力電圧(バックアップ運転時) | AC100V±3% | ||||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数スルー出力 | ||||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.1Hz | ||||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||||
波形歪率 | 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||||
相数 | 単相2線(アース付) | ||||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×8個 | NEMA 5-15R×6個 | |||
切替時間 | 10ms以内 | ||||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/10ms以内 | ||||
バックアップ時間(最大負荷時) | 5分(900W)*10 | 5分(680W)*10 | 6分(450W)*10 | ||
突入電流耐量 | 600% 1/2サイクル | 500% 1/2サイクル | 700% 1/2サイクル | ||
過負荷保護 | 〈商用運転時〉 1) 定格容量110%以上で直送切替 2) 定格容量125%以上で瞬時出力停止 〈バックアップ運転時〉 1) 定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止 2) 定格容量135%以上で瞬時出力停止 |
||||
バッテリ | 種類 | リチウムイオン蓄電池 | |||
バッテリ期待寿命 | 10年*11 | ||||
電圧/容量×個数 | DC25.2V/7800mAh×1個 | DC25.2V/5850mAh×1個 | DC25.2V/3900mAh×1個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||||
増設 | ─ | ||||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||||
温度制御機能 | ● | ||||
充電時間 | 8時間 | ||||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |||
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||||
規格 | 安全規格 | UL1778/UN38.3取得 | |||
ノイズ規制 | VCCI クラスA適合 | ||||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||||
ディスプレイ | LCD | ||||
外形寸法(W×D×H) | 155×330×167mm | 140×330×167mm | |||
梱包寸法(W×D×H) | 240×390×255mm | ||||
ゴム足高さ | 12mm | ||||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
─ | ||||
縦置き/横置き可能 | ─ | ||||
本体質量 | 約6.4kg | 約5.8kg | 約5.1kg | ||
梱包質量 | 約7.4kg | 約6.7kg | 約6kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
10W/60W 40W/150W |
10W/55W 30W/120W |
10W/45W 25W/80W |
||
騒音 | 50dB以下 | ||||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約1.8m | ||||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
○(別売:SC10が必要) | ||||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
●(Bコネクタ)*12 | ||||
接点信号入出力 | ○(別売:SC08またはSC07が必要) | ||||
リモートON/OFF入力 | ● | ||||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |||
PowerAct Pro | ● | ||||
Simple Shutdown Software*14 | ● | ||||
付属品 | 縦置きスタンド | ─ | |||
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ─ | ||||
3P-2P変換プラグ | ● | ||||
接続ケーブル(長さ) | ●USB(約2.2m) | ||||
その他 | ●リモートON/OFF専用コネクタ | ||||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | ─ | |||
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BLB100T/¥83,820(税抜価格¥76,200)(約1.6kg) | BLB75T/¥74,470(税抜価格¥67,700)(約1.3kg) | BLB50T/¥62,700(税抜価格¥57,000)(約0.9kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | ─ | ||||
ネットワークカード | SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200) | ||||
接点信号入出力カード | SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600) SC07/¥16,940(税抜価格¥15,400) | ||||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | ||||
その他 | RS-232Cカード SC10/¥15,070(税抜価格¥13,700) | ||||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*13 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
BL100T
BL75T/50T
接続図
BL100T
BL75T/50T
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。