Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BN100XR/BN240XR

BN100XR/BN240XR

BN100XR/BN240XR製品写真

BN100XR ¥140,000 (税抜価格)
BN240XR ¥273,000 (税抜価格)


特長

高さ1Uの「超薄型」(1&1.5KVA)
業界初、BN100XR,BN150XRは高さ1U(44mm)、BN240XRは高さ2U(88mm)の「超薄型」形状。「超薄型」のためラックスペースを有効に活用することができます。EIA19インチラック対応サポートアングルを標準添付しているのでラックへの取付も簡単です。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

出力コンセント制御
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。

Windows/Linux/Mac/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
Linux対応の詳細はこちら

バッテリの増設が可能
BN240XRに増設用のバッテリユニット(MB240XR)を1台あるいは2台増設し、バックアップ時間を延長することができます。

ラインインタラクティブ方式、正弦波出力




自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト(標準添付*1 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BN100XR
BN240XR
Windows 8.1
Windows 8
Windows Server 2012 R2
Windows Storage Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Storage Server 2012
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/
Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Storage Server 2008 R2
Windows Server 2008
Windows Storage Server 2008
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro
Simple Shutdown Software*7
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
Windows Server2003
Windows Server2003 x64 Editions
Windows XP
Windows XP Professional x64 Edition
シリアル(USB1.1/RS-232C)   PowerAct Pro
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
Simple Shutdown Software
接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*3 BUC10、SC05
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
Windows NT4.0 接点信号 UPSサービス(OS標準)*2*5 BUC10、SC05
Linux
(対応Linuxディストリビューションは右記シャットダウンソフトページをご覧ください
シリアル(USB1.1/RS-232C) PowerAct Pro*2
Simple Shutdown Software*2
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
Mac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro*8
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
Unix シリアル*6
(USB1.1/RS-232C)
PowerAct Pro
ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
VMware ネットワーク PowerAct Pro(Slave Agent) SC20G*4
シャットダウンソフトはバージョンにより対応OSが異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
*1
ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
*2
ファイルの自動保存はできません。
*3
UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリがなくなったときに自動停止します。
*4
Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。
*5
UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
*6
富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いだたけます。
*7
Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2 / Windows Storage Server 2012 R2 / Windows Storage Server 2012 には対応していません。
*8
PowerPC版には対応していません。


仕様

型式 BN100XR BN240XR
運転方式 ラインインタラクティブBNシリーズ
メーカー希望小売価格 ¥140,000(税抜価格) ¥273,000(税抜価格)
JANコード 4536854996245 4536854996023



定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲(※1) AC90V±3%~118V±3%(※5)
AC85V±3%~118V±3%(※6)
AC92V±3%~118V±3%(※7)
AC88V±3%~118V±3%(※8)
入力電圧範囲(※2) AC90V±3%~118V±3%(※5)
AC85V±3%~118V±3%(※6)
AC92V±3%~118V±3%(※7)
AC88V±3%~118V±3%(※8)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 13A 24A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P) 3P(NEMA L5-30P)(※12)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器 ヒューズ
入力保護容量 15A 30A



出力容量(共に上限) 1000VA/700W(※9) 2250VA~2370VA/2000W(※9)
定格電流
(出力定格電圧時)
10A 22.5A~23.7A
切替時間 10msec.以内
商用直送(切替時間)
出力電圧(商用運転時) AC90±4~110±4V(※5)
AC90±4~110±4V(※6)
AC100±4~125±4V(※7)
AC95±4~125±4V(※8)
出力電圧(バックアップ運転時) AC100V-10/+10%(※5)
AC100V-10/+10%(※6)
AC115V-10/+10%(※7)
AC115V-10/+10%(※8)
出力周波数(商用運転時) 入力周波数スルー出力
出力周波数(バックアップ運転時) 50/60Hz±0.1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
波形歪率 22%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×4個 NEMA5-20R×4個(15A兼用)/NEMA5-15R×2個
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・5分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命
(※3)
2~3年(標準寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC6V/9Ah/6個 DC12V/9Ah/6個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 - ○(MB240XR)2台まで
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 - 36時間
バックアップ時間(※4) 7分以上 5分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能 -
外形寸法(W×D×Hmm) 438×546×44 438×640×88
ゴム足高さ(mm) -
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) ●(EIAのみ対応)
縦置き/横置き可能 - ●(スタンド付き)
本体質量 約20kg 約38kg
梱包質量 約23.1kg 約42.6kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 740×585×195 962×585×240
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
安全規格/RoHS指令適合 UL1778/RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品/約3m
内部消費電力 通常時/最大時(※14) 25W/65W 50W/140W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 115/265 352/748
騒音 45dB以下 55dB以下
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(Bコネクタ)
接点信号入出力 ○(別売:SC05が必要)


取扱説明書 日本語/英語
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具
モジュラケーブル -
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約2.2m> USB<約5m>)
その他 20A用AC入力プラグ(BN150XR)
ラック取付用サポートアングル(※10)
ラック取付用サポートアングル(※11)









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
Simple Shutdown Software
UPSサービスドライバソフト




交換用バッテリパック(質量) BP150XR/¥37,200(税抜価格)(8kg) BP240XR/¥75,600(税抜価格)(16kg)
増設用バッテリユニット(質量) - MB240XR/¥114,000
(税抜価格)(29kg)
SNMP/Webカード SC20G/¥54,000(税抜価格)
接点信号用オプションケーブル BUC10/¥4,980(税抜価格)
その他 SC05/¥9,800(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリ含む)(※13)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:
電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:
商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:
周囲温度20℃の場合。
※4:
周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:
AC100V出力・標準電圧感度設定時。
※6:
AC100V出力・低電圧感度設定時。
※7:
AC115V出力・標準電圧感度設定時。
※8:
AC115V出力・低電圧感度設定時。
※9:
電圧感度設定により異なります。
※10:
サポートアングル長さ469~744mm。
※11:
サポートアングル長さ550~830mm。
※12:
家庭用コンセントには接続できません。電源工事を行い30A用のNEMA L5-30R電源コンセントをご用意ください。
※13:
バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※14:
通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。


外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BN100XR/BN240XR外形寸法図



接続図

BN240XR

無停電電源装置(UPS)BN240XR接続図



▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる