Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BN100XS/BN140XS

BN100XS/BN140XS

無停電電源装置(UPS)BN100XS/BN140XS製品写真

BN100XS ¥76,800 (税抜価格)
BN140XS ¥98,800 (税抜価格)


特長

自動シャットダウンソフト標準添付
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト「PA」を使って、ネットワーク上にある複数のPCサーバやパソコンの連携シャットダウンができます。(専用の接続ケーブル標準添付)

バッテリを含めた3年保証
PS本体だけでなく、バッテリも3年間の保証付きです。もし保証期間内に正常な使用状態においてバッテリが劣化した場合、交換用バッテリを無償提供します。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。

「長寿命バッテリ」搭載
期待寿命4~5年という長寿命バッテリを搭載していますので、トータルのランニングコスト低減を実現します。
※バッテリの寿命は、使用環境によって異なります。

AC100V入力で115V出力が可能
AC115仕様の機器のバックアップにも使用できます。

ラインインタラクティブ方式、正弦波出力

ロジテック(株)動作確認済み(NAS対応)

(株)バッファロー 動作確認済み(NAS:LAN接続HDD)※
※TeraStation「TS-TGL/R5シリーズ」対応。(オプションケーブル「BUC10」、インターフェースカード「SC05」が必要です。)
※TeraStation Pro「TS-HTGL/R5シリーズ」対応。(オプションケーブル「BUC10」、インターフェースカード「SC05」が必要です。)


自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

形式 対応OS 通信方式 シャットダウン
ソフト
必要な別売
オプション
(ソフト/ケーブル他)
BN50XS
BN75XS
BN100XS
BN140XS
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
シリアル
(RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)
(注6)
-
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル
(RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)
(注6)
-
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
(標準添付)
-
接点信号 UPSサービス(OS標準)
(注1)(注3)
BUC10
SC05
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル
(RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)
(注6)
-
PA(標準添付) -
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ
(標準添付)
-
接点信号 UPSサービス(OS標準)
(注1)(注3)
BUC10
SC05
ネットワーク Shutdown Agent
(注1)(注5)
SC20G
(注4)
Windows NT4.0 シリアル
(RS-232C)
PA(標準添付) -
接点信号 UPSサービス(OS標準)
(注1)(注2)
BUC10
SC05
ネットワーク Shutdown Agent
(注1)(注5)
SC20G
(注4)
Windows Me/98 シリアル
(RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)
(注6)
-
Windows Me/98/95 シリアル
(RS-232C)
PA(標準添付) -
Linux シリアル
(RS-232C)
PowerAct Pro(標準添付)
(注1)(注6)
対応Linux一覧表へ
-
PA(標準添付)
(注1)
-
ネットワーク Shutdown Agent
(注1)(注5)(注7)
SC20G
(注4)
Windows NT3.5
Netware 4.1J3.1J
接点信号 UPSサービス(OS標準)
(注1)(注2)
BUC10
SC05
Mac OS X v10.5/v10.4/v10.3
Mac OS X Server v10.5/v10.4/v10.3
ネットワーク Shutdown Agent
(注1)(注5)
SC20G
(注4)
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) UPSの自動停止にはパソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。
(注3) UPSは、OSがシャットダウンしても停止せず、バッテリがなくなったときに自動停止します。
(注4) Windows/LinuxなどのPCサーバとの混在環境で、PowerAct Proとの併用の場合は不要です。
(注5) ホームページよりダウンロード
(注6) ライセンスは付属のCD-ROMに添付されております。CD-ROMは大切に保管してください。
ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
(注7) Intel版には対応していません。
(注8) Mac OS X V10.5/Mac OS X Server V10.5には対応していません。


仕様

型式 BN100XS BN140XS
運転方式 ラインインタラクティブBNシリーズ
メーカー希望小売価格 ¥76,800 (税抜価格) ¥98,800 (税抜価格)
JANコード 4975479270918 4975479270901



定格入力電圧 AC100V
起動電圧(※1) AC86±4~119±4V(※5)
AC81±4~119±4V(※6)
AC90±4~119±4V(※7)
AC86±4~119±4V(※8)
入力電圧(※2) AC86±4~119±4V(※5)
AC81±4~119±4V(※6)
AC90±4~119±4V(※7)
AC86±4~119±4V(※8)
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流 15A 20A
相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P) 3P(NEMA 5-15P/L5-20P)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 20A



出力容量
(共に上限)
1000VA/670W 1400VA/940W
定格電流
(出力定格電圧100V時)
10A 14A
切替時間 10msec.以内
商用直送
(切替時間)
出力電圧
(商用運転時)
AC90±4~110±4V(※5)
AC85±4~110±4V(※6)
AC95±4~125±4V(※7)
AC90±4~125±4V(※8)
出力電圧
(バックアップ運転時)
AC90±4~110±4V(※5)
AC85±4~110±4V(※6)
AC95±4~125±4V(※7)
AC90±4~125±4V(※8)
出力周波数
(商用運転時)
入力周波数スルー出力
出力周波数
(バックアップバックアップ
50/60Hz±0.5Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時)
正弦波/正弦波
波形歪率 25%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
相数 単相2線
出力コンセント NEMA5-15R
出力コンセント数 バックアップ:6
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・5分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命
(※3)
4~5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah)/個数 DC12V/7.2Ah/3個 DC12V/7.2Ah/4個
ユーザ側で交換 ●(ホットスワップ)
増設 -
自動バッテリチェック機能
充電時間 8時間
バッテリ増設時の充電時間 -
バックアップ時間(※4) 5分以上
電源ノイズ/雷サージ保護機能
回線サージ保護機能 ●(電話回線、ISDN回線、LAN)
外形寸法(W×D×Hmm) 172×447×233(±1)
ゴム足高さ(mm) 約17
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) -
縦置き/横置き可能 -
本体質量 約19.5kg 約22.5kg
梱包質量 約21.5kg 約24.6kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 307×570×360
使用環境温度/湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -15~50℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスA
安全規格適合 -
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ 電安法認定品(※9)/約1.8m
内部消費電力 通常時/最大時 80W/120W
発熱量 通常時/充電時(KJ/h) 288/503 288/900
騒音 50dB以下
冷却方式 強制空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
●(D-sub 9pin)
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
-






バックアップ信号出力(BU) ○(別売:SC05が必要)
バックアップ反転信号出力(NBU) ○(別売:SC06が必要)
バッテリLOW信号出力(BL) ○(別売:SC07が必要)
トラブル信号出力(TR) -
バッテリ劣化信号出力(WB) -
バックアップ停止信号入力(BS) ○(別売:SC05が必要)
リモートON/OFF入力 -


縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル ●(約1.8m)
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) ●(RS-232C<約2.2m>※10)
その他 20A用AC入力プラグ(NEMA 5-20P)









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PA
自動シャットダウンソフト
PowerCredit
-
UPSサービスドライバソフト
UPS Power Manager -




交換用バッテリパック(質量) MB100XS/¥32,400(税抜価格)(8kg) MB140XS/¥37,800(税抜価格)(10kg)
増設用バッテリユニット(質量) -
SNMP/Webカード SC20G/¥54,000(税抜価格)
接点信号用オプションケーブル BUC10/¥4,980(税抜価格)
その他 SC05/¥9,800(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリ含む)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:AC100V出力・標準電圧感度設定時。
※6:AC100V出力・低電圧感度設定時。
※7:AC115V出力・標準電圧感度設定時。
※8:AC115V出力・低電圧感度設定時。
※9:電源ケーブルの種類は予告なしに変更する可能性があります。
※10:PA使用時にUSB接続は、株式会社アイ・オー・データ機器製またはエレコム株式会社製のUSB-シリアル変換アダプタにて使用可能になります。



外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BN100XS/BN140XS外形寸法図

接続図

無停電電源装置(UPS)BN100XS/BN140XS接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。