Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BN150XR

19インチラックにすっきり収まる、薄型ラックマウントタイプUPS BN150XR

BN150XR製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

BN150XR

\193,600

(税抜価格\176,000)

比較表に追加

BN150XRアイコン


アイコンの説明はこちら


・オンサイト保守サービスの詳細はこちら
・無償保証期間延長サービスの詳細はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について




特長

高さ1Uの薄型
高さ1U(44mm)の薄型形状。薄型のためラックスペースを有効に活用することができます。EIA19インチラック対応サポートアングルを標準添付しているのでラックへの取付も簡単です。【取付方法はこちら

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

出力コンセント制御
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

サポートアングル標準装備

電源プラグは交換可能
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
20A用AC入力プラグを同梱しています。

BN150XR(工場出荷時)
・NEMA 5-15P
(家庭用コンセント型 15A)
UPS最大出力容量 1110VA/1000W

※プラグ交換方法はこちらをご参照ください。

・NEMA L5-20P
(家庭用コンセント型 20A)
UPS最大出力容量 1500VA/1000W

BN150XR入力プラグ取外し手順書






サービスパック

  オンサイト保守(翌営業日)パック付UPS オンサイト保守(当営業日)パック付UPS
BN150XR 3年パック BN150XRK3 \394,020(税抜価格\358,200) BN150XRQ3 \450,230(税抜価格\409,300)
4年パック BN150XRK4 \483,340(税抜価格\439,400) BN150XRQ4 \537,020(税抜価格\488,200)
5年パック BN150XRK5 \554,620(税抜価格\504,200) BN150XRQ5 \622,490(税抜価格\565,900)


  無償保証延長サービスパック付UPS
BN150XR
4年パック BN150XRG4 \217,360(税抜価格\197,600)
5年パック BN150XRG5 \250,690(税抜価格\227,900)


▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる