Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BU1002RW

さまざまな用途で使える200V系1000VA/800Wタイプ BU1002RWBU1002RW

BU1002RW製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

BU1002RW

¥200,000

(税抜価格)

BU1002RWアイコン


アイコンの説明はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

発電機併用時突入電流のある負荷接続時について




特長

産業機器、組込み用途に最適なUPS
入出力端子台標準装備/UL規格取得/リモートON/OFF標準装備

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載

アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。


BU1002RW LCD画面


安定性が求められるシステムに最適
UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式(高効率)のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。

「無停止バイパス機能」標準装備
制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
バイパス動作時は入力電圧をそのまま出力するため、100V出力設定の場合は、接続機器を保護するために出力が停止します。

UPS自動停止機能[特許第4543328号]
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。

出力電圧200V/100Vを選択可能
100V系の機器とトランスなしで直接接続することができます。
バイパス動作時は入力電圧をそのまま出力するため、100V出力設定の場合は、接続機器を保護するために出力が停止します。

周波数の非同期運転が可能
発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数を出力します。
非同期運転時の入力周波数範囲は40~70Hz

Windows/Linux/Mac 対応の自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード
別売ネットワークカードまたはSNMP/Webカードが必要。

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。

5種類の電源電圧に対応
入力電圧200V/208V/220V/230V/240Vに対応しているため、幅広い用途に使用できます。

バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
バッテリはお客様自身で簡単に交換することが可能。保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。

縦置き金具、サポートアングルを標準添付




▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300RA/BN150RA

BN300R/BN150R/BN75R

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(特化型)

BV55REM/BV55RE

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる