無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
仕様項目の説明はコチラ
型式 | BU150R | ||
---|---|---|---|
メーカー希望小売価格 | ¥228,360(税抜価格¥207,600) | ||
JANコード | 4580612444899 | ||
方式 | 運転方式 | 常時インバータ給電方式 | |
冷却方式 | 強制空冷(ファンあり) | ||
入力 | 定格入力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
起動電圧範囲*1 | AC85±2~143±2V | ||
入力電圧範囲*2 | AC70±2~146±2V(90%未満の接続負荷時) AC80±2~146±2V(90%以上の接続負荷時) |
||
入力周波数 | 50/60Hz±5.5Hz | ||
最大電流(定格入力電圧時/最小入力電圧時)*3 | 15A/19.5A | ||
相数 | 単相2線(アース付) | ||
入力プラグ形状 | NEMA 5-15P*7 | ||
入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 | ||
入力保護容量 | 20A | ||
出力 | 定格出力電圧 | AC100V、AC110V、AC115V、AC120V | |
定格出力電流 | 15A | ||
出力容量*4 | 1200VA/1050W(工場出荷時)*7 1500VA/1200W(プラグ交換時)*7 |
||
出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±2% 110V mode:AC110V±2% 115V mode:AC115V±2% 120V mode:AC120V±2% |
||
出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 | ||
出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±0.5% | ||
出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 | ||
波形歪率 | 6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) | ||
相数 | 単相2線(アース付) | ||
出力コンセント(バックアップ) | NEMA 5-15R×6個 | ||
切替時間 | 無瞬断 | ||
バイパス機能/切替時間 | ●(無停止バイパス)/4ms以内 | ||
バックアップ時間(最大負荷時) | 10分(900W)、6分(1200W)*8 | ||
突入電流耐量 | インバータ運転時:320% 5サイクル バイパス運転時:1500% 1サイクル |
||
過負荷保護 | 〈商用運転時〉 1)定格容量110%以上、10秒以上継続で直送切替 定格容量105%以下にてオートリトランスファ 2)定格容量125%以上、即時出力停止 〈バックアップ運転時〉 1)定格容量115%以上、10秒以上継続で出力停止 2)定格容量135%以上、即時出力停止 |
||
バッテリ | 種類 | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 | |
バッテリ期待寿命 | 5年*9 | ||
電圧/容量×個数 | DC12V/7.2Ah×4個 | ||
ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) | ||
増設 | ○(BUM150RA)6台まで | ||
自動バッテリチェック機能 | ● | ||
バッテリ寿命カウンタ機能 | ● | ||
温度制御機能 | ─ | ||
充電時間 | バッテリ増設なし:8時間 バッテリ増設あり:(8+16×増設台数)時間 |
||
環境 | 使用周囲温度/湿度 | 0~40℃/25~85%RH(無結露) | |
保管温度/湿度 | -15~50℃/10~90%RH(無結露) | ||
規格 | 安全規格 | UL1778取得 | |
ノイズ規制 | VCCIクラスA適合 | ||
電源ノイズ/サージ保護機能 | ● | ||
ディスプレイ | 7セグLED | ||
外形寸法(W×D×H) | 438×480×87mm(2U) | ||
梱包寸法(W×D×H) | 533×682×196mm | ||
ゴム足高さ | ─ | ||
19インチラック対応 (JIS/EIAラック対応) |
● | ||
縦置き/横置き可能 | ● | ||
本体質量 | 約21kg | ||
梱包質量 | 約23kg | ||
内部消費電力*5 無負荷時 通常時/最大時 定格負荷時 通常時/最大時 |
32W/110W 150W/225W |
||
騒音 | 50dB以下 | ||
電源ケーブル取得規格/ ケーブル長さ |
UL規格認定品/約3m | ||
シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sub 9pin) | ||
シリアル通信(USB) (インタフェース形状) |
─ | ||
接点信号入出力 | ●(D-sub 9pin)○(別売:SC08) | ||
リモートON/OFF入力 | ● | ||
取扱説明書 | ●(当社ホームページよりダウンロード) | ||
自動シャットダウンソフト*6 | PowerAttendant Standard Edition | ● | |
PowerAct Pro | ● | ||
Simple Shutdown Software*13 | ● | ||
付属品 | 縦置きスタンド | ● | |
19インチラック対応サポートアングル用金具類 | ●*10 | ||
3P-2P変換プラグ | ─ | ||
接続ケーブル(長さ) | ●RS-232C(BUC22)(約2.2m) | ||
その他 | ●20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足 | ||
オプション | 増設用バッテリユニット(質量)(外形寸法) | BUM150RA/¥158,290(税抜価格¥143,900)(約31kg)(W438×D480×H87mm)*11 | |
交換用バッテリパック | UPS本体用(質量) | BUB150RA/¥61,490(税抜価格¥55,900)(約11.5kg) | |
増設バッテリユニット用(質量) | BUB150RA/¥61,490(税抜価格¥55,900)(約11.5kg)(2個必要) | ||
ネットワークカード | SC22/¥71,720(税抜価格¥65,200) | ||
接点信号入出力カード | SC08/¥30,360(税抜価格¥27,600) | ||
自動シャットダウンソフト | VirtuAttendant/¥211,970(税抜価格¥192,700) | ||
その他 | PDU R6202Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) PDU R6921Q12/¥29,260(税抜価格¥26,600) |
||
交換用ファン BUF150RA/¥14,960(税抜価格¥13,600) 抜け防止ケーブルクランプ BUX150R(2本入り)/¥2,794(税抜価格¥2,540) |
|||
保証期間 | 3年(バッテリ3年間無償提供サービス)*12 |
●対応 ─非対応 ○オプション
外形寸法図(単位:mm)
接続図
BU150R
【注意】このページに記載されている商品の特長や仕様、外観などは予告なく変更になる場合があります。