Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置/予防保守
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/NAS/FAPC/ネットワーク機器/アプライアンス機器/SNMPマネージャ)
ダウンロード(取扱説明書 /仕様書/カタログ/データシート/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
SDS(安全データシート)発行
FAQ
用語集
メルマガ申込
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
各種動作検証結果
SNMPマネージャ動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. 生産終了機種一覧>
  6. BZ35T/BZ50T/BZ50LT

BZ35T/BZ50T/BZ50LT

無停電電源装置(UPS)BZ35T/BZ50T/BZ50LT製品写真

BZ35T ¥15,200(税抜価格)
BZ50T ¥17,400(税抜価格)
BZ50LT ¥25,000(税抜価格)


特長

小型&軽量
設置場所を選ばない、小型軽量のコンパクトサイズです。(本体約3.2kg)

自動シャットダウンソフト無償ダウンロード
無償ダウンロードサービスの「UPSサービスドライバ(USB版)」と「UPSサービス」(OS標準)を使ってパソコンの自動シャットダウンが可能です。(専用の接続ケーブル標準添付)
・更に高機能なソフトを別売オプションでご用意しています
PowerAct Pro(型式:PA01)¥9,800(税抜価格)

バッテリはお客様で交換可能
バッテリはお客様自身で簡単に交換できますので、保守時に当社へ返却する手間とコストを削減できます。

USBインタフェース
USBポートを標準装備しています。パソコンのシリアルポートが既に他の機器で使用されている場合でも拡張が容易なUSBポートを使用して、パソコンと接続できます。

回線サージ保護機能を装備
落雷などにより電話回線などに発生するサージ電圧を吸収し、通信機器などの破損を防ぎます。

壁掛け取付も可能
別売オプションの取付金具(型式:BUP08)を使って壁に取り付けることができます。

常時商用給電方式、矩形波出力(バックアップ運転時)

停電時のブザーOFF設定も可能
作業用のPCをご用意していただければUPS設定ユーティリティソフトとUPSサービスドライバ(USB版)を使用することにより、UPS本体設定の変更が可能です。
停電時のバックアップ運転ブザーを鳴らさないように設定したり、1ヵ月に一度行われる自動バッテリテストをOFFに設定することもできます。

ブルーリボンアワードを受賞
BZ50LTは、「Network World」(IDG Japan社)2005年2月号の「オフィス/SOHO向け小型UPS徹底検証」において、「管理性・運用性・コストのバランス」で最も総合点が高い製品に選ばれ、ブルーリボンアワードを受賞しました。

(株)バッファロー 動作確認済み(NAS:LAN接続HDD)※

※TeraStation「TS-TGL/R5シリーズ」対応。
※TeraStation Pro「TS-HTGL/R5シリーズ」対応。
(注)対応可能な組み合わせ

オムロン(UPS) バッファロー(TeraStation Pro)
型式 シリアル番号 型式 ファームウェア
バージョン
BZ35T 61506090000110G-以降 TeraStation Pro
「TS-HTGL/R5シリーズ」
Ver.1.12
BZ50T 61606090000110G-以降
BZ50LT 61706100000109G-以降
BX35F 68006090267408G-以降
BX50F 68106080235107G-以降


自動シャットダウンソフト選択表(ソフト・ケーブル選択)

UPS型式 対応OS 通信方式 シャットダウンソフト 必要な別売オプション(ソフト/ケーブル他)
BZ35T
BZ50T
BZ50LT
Windows 7
Windows Vista
(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro(注2)(注3)(注4) PA01
Simple Shutdown Software
(ホームページよりダウンロード)
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Server2003 x64 Editions
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro PA01
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(USB版)
(ホームページよりダウンロード)
Windows Server2003
Windows XP/2000
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro PA01
UPSサービス(OS標準)
+UPSサービスドライバ(USB版)
(ホームページよりダウンロード)
Simple Shutdown Software(注5)
(ホームページよりダウンロード)
Linux
対応Linux一覧表へ
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro(注1) PA01
Simple Shutdown Software(注1)
(ホームページよりダウンロード)
Mac OS X v10.6/v10.5
Mac OS X Server v10.6/v10.5
シリアル(USB1.1) PowerAct Pro(注6)(注7) PA01
(注1) ファイルの自動保存はできません。
(注2) Windows 7はVer.4.1で対応
(注3) Windows Server 2008 R2はVer4.2で対応
(注4) Windows Server 2008はVer4.0で対応
(注5) Windows 2000には対応していません。
(注6) Ver4.1で対応
(注7) PowerPC版には対応していません。


仕様

運転方式 常時商用BZシリーズ
形式 BZ35T BZ50T BZ50LT
メーカー希望小売価格 ¥15,200(税抜価格) ¥17,400(税抜価格) ¥25,000(税抜価格)
JANコード 4536854996153 4536854996160 4536854996177



定格入力電圧 AC100V
起動電圧範囲(※1) AC86±4~114±4V
入力電圧範囲(※2) AC86±4~114±4V
入力周波数 50/60Hz±4Hz
最大電流

12A

相数 単相2線
入力プラグ形状 3P(NEMA5-15P)
入力保護 リセットタイプ過電流保護器
入力保護容量 13A



出力容量
(共に上限)
350VA/210W 500VA/300W 500VA/300W
定格電流
(出力定格電圧時)
3.5A 5A 5A
切替時間 10msec以内
商用直送
(切替時間)
-
出力電圧
(商用運転時)
入力電圧スルー出力
出力電圧
(バックアップ運転時)
AC100V -10/+10V
出力周波数
(商用運転時)
入力周波数スルー出力
出力周波数
(バックアップ運転時)
50/60Hz±1Hz
出力波形
(商用時/バックアップ時)
正弦波/矩形波(※7)
波形歪率 -
相数 単相2線
出力コンセント(バックアップ) NEMA5-15R×3個
NEMA5-15R×3個(スルー)
過負荷保護 ・定格容量以上で警報
・3分以上継続で出力停止
・出力垂下(バックアップ運転時)



シール鉛バッテリ期待寿命
(※3)
2~3年(標準寿命) 4~5年(長寿命)
バッテリ容量(V/Ah/個数) DC12V/5Ah/1個 28W/cell(10min)/1個
ユーザ側で交換
増設 -
自動バッテリチェック機能
充電時間 12時間
バッテリ増設時の充電時間 -
バックアップ時間
(※4)
3~90分
電源ノイズ / 雷サージ保護機能 ●(雷サージ保護機能のみ)
回線サージ保護機能 ●(電話回線、ISDN回線)
外形寸法(W×D×Hmm) 300×123.5×86.5
ゴム足高さ(mm) 約5.8(※5)
19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) -
縦置き / 横置き可能
本体質量 約3.2kg
梱包質量 約4kg
梱包寸法(W×D×Hmm) 400×153×205
使用環境温度 / 湿度 0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管環境温度 / 湿度 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
ノイズ規制(準拠基準) VCCIクラスB
安全規格/RoHS指令適合 RoHS対応
電源ケーブル取得規格/ケーブル長さ UL規格認定品(※6)/約1.8m
内部消費電力
通常時/最大時(※9)
10W/20W
発熱量
通常時/充電時(KJ/h)
38/86 54/122
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
シリアル通信(RS-232C)
(インタフェース形状)
-
シリアル通信(USB)
(インタフェース形状)
●(Bコネクタ
接点信号入出力 -


取扱説明書 日本語のみ
縦置きスタンド -
19インチラック取付金具 -
モジュラケーブル ●(約1.8m)
3P-2P変換プラグ
接続ケーブル(長さ) USB(約2m)
その他 ゴム足









ネットワーク対応自動シャットダウンソフト
PowerAct Pro
○(別売:PA01)
UPSサービスドライバソフト ●当社ホームページより無償ダウンロード可能
UPS Power Manager ●当社ホームページより無償ダウンロード可能

プシ

交換用バッテリパック(質量) BP50T/¥8,700(税抜価格)(1.9kg) BP50LT/¥9,600(税抜価格)(2.5kg)
増設用バッテリユニット(質量) -
SNMP/Webカード -
接点信号用オプションケーブル -
その他 取付金具 BUP08/¥3,200(税抜価格)
保証期間 3年(バッテリは1年)(※8)

●は標準装備、○はオプション装備です。

※1:電源スイッチをONにしてUPSを起動できる入力電圧範囲です。
※2:商用運転が可能な入力電圧範囲です。
※3:周囲温度20℃の場合。
※4:周囲温度20℃、バッテリが初期状態の場合。
※5:ゴム足を本体に付けた場合、ゴム足だけの高さは約3.8mmになります。よって、ゴム足を付けた場合の外形寸法は(H)は、90.3(±1)になります。
※6:電源ケーブルの種類は予告なしに変更する可能性があります。
※7:入力力率改善された電源を使用した機器を接続しないこと。過電流により無停電電源装置(UPS)が故障することがあります。
※8:バッテリの無償提供はご購入後、1ヵ月以内にユーザ登録していただいたお客様に限ります。
※9:通常時/最大時共にデータは無負荷時の値です。



外形寸法図(単位:mm)

無停電電源装置(UPS)BZ35T/BZ50T/BZ50LT外形寸法図



接続図

無停電電源装置(UPS)BZ35T/BZ50T/BZ50LT接続図

▲上へ戻る

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。