無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
接点信号入出力
標準対応UPSおよびオプション対応UPS(接点入出力カード/接点ケーブル使用)にて、バックアップ信号出力(BU)、バッテリLOW(BL)、バックアップ電源停止信号(BS)などを使用し、UPSと接続機器を制御できます。
標準対応UPS
オプション対応
接点信号入出力カード (リレー接点信号出力対応) SC08 メーカー希望小売価格\30,360(税抜価格\27,600) |
||
[対応UPS] [現行機種] |
ラインインタラクティブ方式 BL/BN-R/BN-T シリーズ用
接点信号入出力カード SC07 メーカー希望小売価格\16,940(税抜価格\15,400) |
||
[対応UPS] [現行機種] |
接点信号入出力の仕様
※SC08以外はプラスコモン接続で使用することはできません。本機および接続機器が故障する恐れがあります。
接点信号入出力カードSC08をご使用いただくか、変換ケーブルが必要となります。(変換ケーブルはお客様でご用意ください。)
信号端子仕様(BU/BA/BY/SC07)
信号出力 (BU/BL/TR/WB) |
信号の種類 | フォトカプラによる無電圧接点出力(オープンコレクタ) | ||
定格 | 電圧:35V以下 最大電流:20mA | |||
バックアップ 停止信号入力(BS) |
信号条件 | 入力電圧 | 5~12V | |
入力部回路 | フォトカプラによる入力 | |||
リモート ON/OFF入力 |
定格 | 信号端子開放電圧:10V前後 信号端子短絡電流:10mA | ||
動作 | 入力端子間開放時:リモートON 入力端子間短絡時:リモートOFF | |||
定格 | フォトカプラによる入力 |
信号端子仕様(BV)
信号出力 (BU/BL/TR/WB) |
信号の種類 | フォトカプラによる無電圧接点出力(オープンコレクタ) | ||
定格 | 電圧:4.5~35V以下 最大電流:50mA | |||
バックアップ 停止信号入力(BS) |
信号条件 | 入力電圧 | High(ON) 4.5~15V Low(OFF) 2.5V以下 | |
入力部回路 | フォトカプラによる入力 | |||
リモート ON/OFF入力 |
定格 | 信号端子開放電圧:8~16V前後 信号端子短絡電流:max 15mA | ||
動作 | 入力端子間開放時:リモートON 入力端子間短絡時:リモートOFF | |||
定格 | フォトカプラによる入力 |
信号端子仕様(BX)
信号出力 (BU/BL/TR/WB/NBU) |
信号の種類 | フォトカプラによる無電圧接点出力(オープンコレクタ) | ||
定格 | 電圧:35V以下 最大電流:10mA | |||
バックアップ 停止信号入力(BS) |
信号条件 | 入力電圧 | 5~15V | |
入力部回路 | フォトカプラによる入力 | |||
リモート ON/OFF入力 |
定格 | 信号端子開放電圧:10V前後 信号端子短絡電流:10mA | ||
動作 | 入力端子間開放時:リモートON 入力端子間短絡時:リモートOFF | |||
定格 | フォトカプラによる入力 |
信号端子仕様(SC08)
信号出力 (BU/BL/TR/WB)*1 |
信号の種類 | リレーによる無電圧接点出力 | ||
定格 | 電圧:30V以下 最大電流:2A(抵抗負荷時) | |||
バックアップ 停止信号入力(BS) |
信号条件 | 入力電圧 | 8~24V(工場出荷設定)/5~12V | |
入力部回路 | フォトカプラによる入力 | |||
リモート ON/OFF入力 |
定格 | 信号端子開放電圧:10V前後 信号端子短絡電流:10mA | ||
動作 | 入力端子間開放時:リモートOFF 入力端子間短絡時:リモートON(工場出荷設定)/ 入力端子間開放時:リモートON 入力端子間短絡時:リモートOFF を設定 |
|||
定格 | フォトカプラによる入力 |
*1 工場出荷設定は反転出力設定となっています。通常出力設定への変更も可能です。