無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
ネットワークシャットダウンモジュール
連携シャットダウンモジュール
【動作概要】
自動シャットダウンソフト「Simple Shutdown Software」の外部コマンド機能を使用して本モジュールを実行すると入力電源異常時(停電など)に設定された時間内に入力電源異常(停電など)が復旧しない場合は、自動的にネットワークシャットダウン命令をネットワーク経由で通知し、コンピュータとネットワークに接続されている組込機器をシャットダウンしてからUPSを自動停止することができます。
【システム図】
<備考>
お客様の組込機器側のネットワークシャットダウンデーモンについては、当社が公開する情報を元にプログラムを開発していただくことになりますが、本モジュールの評価ソフトとしてネットワークシャットダウンデーモンもあわせて提供いたします。
【動作環境】
ネットワークシャットダウンモジュール(Windows版)
対応コンピュータ | DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
動作確認済みOSと プラットフォーム |
Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2003R2 Windows Vista Windows Server 2008 |
x86, AMD64, EM64T |
RAM | 128MB以上 | |
ハードディスク容量 | 80MB以上 |
対応コンピュータ | DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機 (NEC製PC9801、9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
|
動作確認済みOSと プラットフォーム |
CentOS ver5.x | x86, AMD64, EM64T |
RAM | 64MB以上 | |
ハードディスク容量 | 80MB以上 |
ダウンロード