無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
OSの確認方法
お使いのパソコンのOSにより、ダウンロードするソフトウェアが異なります。お客様の環境にあったソフトウェアをお使いください。
Windowsの場合
<ご使用のPCのOS確認方法>
OS |
---|
Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 x64 Editions Windows Server 2003 x64 Edition Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 Windows Storage Server 2016 Windows Storage Server 2012 R2 Windows Storage Server 2012 Windows Storage Server 2008 Windows Storage Server 2008 R2 |
<ご使用のPCのOS確認方法>
[マイコンピュータ]アイコンを開きます。
次にCドライブアイコンを右クリックして、「エクスプローラ」を開いて確認してください。
32bit版 Windowsオペレーティングシステム
「Program Files」フォルダがあります。
64bit版 Windowsオペレーティングシステム
「Program Files」フォルダと「Program Files (x86)」フォルダがあります。
Linuxの場合
<ご使用のPCのOS確認方法>
「uname -a」コマンドを使用してご使用のプラットフォームを確認ください。
【例1】
[root@IBM ~]# uname -a
Linux IBM 2.6.9-11.ELsmp #1 SMP Fri May 20 18:25:30 EDT 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
※赤字=AMD64/EM64Tプラットフォーム
【例2】
[root@localhost root]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.8-1 #1 Mon Sep 27 03:13:25 JST 2004 i686 i686 i386 GNU/Linux
※赤字=x86プラットフォーム
「cat /etc/****-release」コマンドを使用してご使用のディストリビューションのバージョンを確認ください。(***:ディストリビューション名)
【例1】
[root@IBM ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant Update 1)
【例2】
[root@localhost root]# cat /etc/turbolinux-release
Turbolinux Server 10.0 (Celica)
Macintoshの場合
<ご使用のPCのOS確認方法>
アップルマーク()から「このMacについて」をクリックして確認ください。