無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PowerAct Pro Master Agent Windows版 ダウンロード
Apacheを継続利用したいお客様はこちらをご利用ください。
ソフトウェア
■PowerAct Pro(Master Agent)をApacheでご利用で、IISへの移行を実施されるお客様へ
IISがクライアント用のWindows OSでも標準機能として搭載されるようになり、簡単な設定で本製品のWebサーバとして使用できるようになりました。脆弱性問題発生時においてもWindows Updateで対策が可能となります。以上のことから、より安心して本製品をご使用いただくため、WebサーバのIISへの移行をお願いいたします。
インストールガイド ※4 | 掲載日 |
---|---|
PowerAct Pro インストールガイド(Windows 11版) | 2023.3.22 |
PowerAct Pro インストールガイド(Windows 10版) | 2023.3.22 |
PowerAct Pro インストールガイド(Windows Server 2012R2版) | 2023.3.22 |
PowerAct Pro コンソール設定ガイド | 2019.5.8 |
変更履歴 |
PowerAct Pro Master Agent Ver.5.16(Windows版)
PowerAct Pro Master Agent Ver.5.16(Windows版) | |
取扱説明書(Windows版)※4 | MIBファイル ※SNMP機能をご使用時にダウンロードしてください |
【対応OS】 |
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」またはボリュームキーが記載されている「シャットダウンソフトご利用にあたって」ちらしを同梱している当社製品をご購入いただいたお客様に対し、自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」のアップグレードソフトの使用を許諾いたします。
それ以外の方はご使用いただけませんので予めご了承ください。