Page top

OMRON

無停電電源装置Japan

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社

UPSホーム

製品情報

無停電電源装置
UPS本体
増設バッテリ
交換バッテリ
オプション
オンサイト保守
オンサイト設置
無償保証延長UPS
電源管理ソリューション
UPS後継機種一覧
Trend UPS
交流安定化電源装置
デモ機
OEM/カスタマイズ
価格表
生産終了機種

BX75SW BN75S BU150SW BX50F BU60RE BU75RW BU200RW BY50S BN100S BY80S BU300RW BN150S BZ35LT2 BY50FW BU100SW BY120S BU75SW BX50FW BZ50LT2 BN100XR BX35F BN150XR BU50SW BN220S BU1002SW BU3002SW BU100RW BN300S BY75SW BN50S BN240XR BU100RE BY35S

サポート/サービス

対応状況(OS/ストレージ/アプライアンス/FAPC)
ダウンロード(取説/仕様書/カタログ/ドライバ/プロトコル/CAD)
バックアップ時間
デモ機
輸出について
修理
UPS本体3年保証
バッテリ無償提供サービス
テクニカルサポート
リプレイスサービス
FAQ
用語集
メルマガ申込/カタログ請求
お問い合わせ先一覧
生産終了機種(全カテゴリ)

製品選定

選定方法
選定マップ
UPS選定ツール
比較表作成ツール
他社製UPS同等品検索ツール
ストレージ/アプライアンス動作検証
FAPC動作検証
バックアップ時間

ご愛用者登録

インフォメーション

トピックス
全国取扱店
イベント/キャンペーン
輸出について

オンラインショップ


  1. ホーム>
  2. 無停電電源装置(UPS)>
  3. 製品情報>
  4. UPS一覧>
  5. BZ50LT2/BZ35LT2

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備! BZ50LT2/BZ35LT2

BZ50LT2/BZ35LT2製品写真

特長

仕様/外形図

ソフト選択表

バックアップ時間の目安

比較表作成ツール

BZ50LT2

¥24,800

(税抜価格)

比較表に追加

BZ50LT2アイコン


BZ35LT2

¥19,400

(税抜価格)

比較表に追加

BZ35LT2アイコン


アイコンの説明はこちら


BY120Sアイコン バッテリ交換ランプが点滅した時の対処方法はこちらをご参照ください

ご注意ください

BZシリーズはバックアップ運転時に出力電圧波形は矩形波となるので、入力力率が改善された電源(PFC)や誘導性負荷(コイル・モータなど)の保護には使用できません。

(関連FAQ → UPSでPFCを搭載した負荷を使用することはできますか
(関連FAQ → UPSとの動作確認ができている発電機はありますか
(関連FAQ → 起動時に突入電流を発生させる機器をUPSに接続して使用することはできますか



特長

「長寿命バッテリ」を搭載
従来のシール鉛バッテリより期待寿命が長い4~5年(周囲温度20°Cの場合)の長寿命バッテリを搭載。トータルなランニングコストの低減を図ることができます。

小型&軽量、使いやすいテーブルタップ型
小型軽量で設置場所を選びません。使いやすいテーブルタップ型です。

自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード

回線サージ保護機能を装備
落雷などにより電話回線などに発生するサージ電圧を吸収し、通信機器などの破損を防ぎます。

停電時のブザーOFF設定も可能
作業用のPCをご用意していただければUPS設定ユーティリティソフトUPSサービスドライバ(USB版)を使用することにより、UPS本体設定の変更が可能です。 停電時のバックアップ運転ブザーやバッテリ交換時のブザーを鳴らさないように設定したり、1ヵ月に一度行われる自動バッテリテストをOFFに設定することもできます。

バッテリはお客様で交換可能
保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。

別売オプションの取付金具を使って壁への取り付けも可能
型式:BUP08
メーカー希望小売価格¥3,500(税抜価格)
BUP08

UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能
バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります




▲上へ戻る

UPS製品ラインアップ

常時インバータ給電方式(200V仕様)

BU5002R/BU3002R/BU3002RH

BU5002RWL

BU3002SW/BU1002SW

常時インバータ給電方式(正弦波出力)

BU100RE/BU60RE

BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW

BU150R

BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW

BU100RS

BA100R/BA100T/BA75T

ラインインタラクティブ方式(正弦波出力)

BL100T/BL75T/BL50T

BN300R/BN150R/BN75R

BN150XR

BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T

常時商用給電方式(正弦波出力)

BW120T/BW100T/BW55T/BW40T

BY75SW/BY50FW

BY120S/BY80S/BY50S/BY35S

常時商用給電方式(矩形波出力)

BX75SW/BX50FW

BX50F/BX35F

BZ50LT2/BZ35LT2

ご購入前の方

ご購入後の方

オムロン製UPS本体、交換バッテリ、オプション等の製品型番で検索いただけます。





ウインドウを閉じる