無停電電源装置|Japan
These are navigation links to move inside this page.
PowerCredit(日本語)Ver2.02 [Windows版]製品説明
【商品概要】
【バージョンアップ内容】
【PowerCredit Ver2.02 モニタ画面】
【動作環境】
対応パソコン | DOS/V機、およびNEC製PC98-NXシリーズ機 (NEC製PC9801,9821シリーズではご使用になれません。) (Apple製Macintoshおよびその互換機ではご使用になれません。) |
対応OS |
WindowsMe/98/95(日本語版) |
必要メモリ | 32MB以上(64M バイト以上推奨) |
必要ハードディスク空き容量 | 10MB以上 |
インタフェース | 接点信号入出力(RS-232Cポート使用) |
対象バックアップ電源 | BX35XF、BX35LF、BX352、BX351 BX50XF、BX50LS、BX50LF、BX500?、BX510、BX500 BX75XS、BX750、corega ups 250、BX25XT |
【自動シャットダウン「PowerCredit」専用ケーブルについて】
バックアップ電源に付属されているケーブルの種類によっては、自動シャットダウンソフト「PowerCredit」をご使用することができません。
「PowerCredit」をご使用したい場合、以下の表の内容をご確認のうえ「PowerCredit」専用ケーブルをご購入してください。
無停電電源装置の形式 | 専用ケーブルについて |
---|---|
BX35XF、BX50XF | 専用ケーブル(形式:BUC20とBUC21)をご購入ください。 |
BX35LF、BX352、BX351 BX50LF、BX510、BX500 BX50LS、BX500 BX75XS、BX750 |
バックアップ電源に付属されているケーブルの色が「黄色」以外の場合、専用ケーブル(形式:BUC21)をご購入してください。 なお、ケーブルの色が「黄色」の場合、付属ケーブルをそのままご使用できます。 |